ZK22

Schneidzangen
Serie ZK
- Flache Bauweise
Reduziert die Störkonturen und ermöglicht Ihnen die einfache Integration in Ihr Maschinenkonzept - Hier entscheiden Sie selbst!
Die Greiferbackenaufnahme bietet Ihnen die Möglichkeit, Standard-Schneiden, Greifbacken oder Ihre eigene Konstruktion zu adaptieren - Störungsfreier Dauereinsatz
Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 5 Mio. Greifzyklen ohne Wartung
Ausstattung/Optionen
- 5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- IP40
- Induktiver Sensor
Technische Daten
Hub pro Backe | 7.5 [°] |
Greifmoment beim Schließen | 54 [Nm] |
Greifkraft beim Schließen | 3600 [N] |
Schließzeit | 0.15 [s] |
Öffnungszeit | 0.15 [s] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.1 [mm] |
Betriebsdruck min. | 3 [bar] |
Betriebsdruck max. | 8 [bar] |
Betriebstemperatur min. | 5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 10 [cm³] |
Gewicht | 0.79 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt

- Schaltnocke
zur Positionsabfrage - Aufnahme
für individuelle Backe, Messer, Zangen und ähnliches - Integrierte Feder
unterstützt Backenrückstellung (ZK33) - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Kraftübertragung
über Keil und Rollen - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Energiezuführung
von mehreren Seiten möglich - Antrieb
doppelwirkender Pneumatikzylinder