SWM1063

Winkelschwenkeinheiten
Serie SWM1000
"Die Schlanke"
- Optimierte Bauform
Angepasst an eine Portalachse, können Sie die Einheit platzsparend in Ihrer Maschinenbeladung integrieren - Großer Aufnahmeflansch
Die große Anschraubfläche vereinfacht Ihre Konstruktion und ermöglicht ein sicheres Anbringen der Folgewerkzeuge - Störungsfreier Dauereinsatz
Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
Ausstattung/Optionen
10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
Endlagendämpfung Powerstop
IP30
Magnetfeldsensor
Positionierbarkeit 2 Positionen- Positionierbarkeit 2 Positionen
Technische Daten
| Schwenkwinkel | 90 [°] |
| Schwenkwinkel einstellbar +/- | 3 [°] |
| Drehmoment 0° | 64 [Nm] |
| Drehmoment 45° | 39 [Nm] |
| Drehmoment 90° | 64 [Nm] |
| Wiederholgenauigkeit +/- | 0.01 [°] |
| Schwenkzeit ohne Anbaulast | 0.6 [s] |
| Betriebsdruck | 3 ... 8 [bar] |
| Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
| Betriebstemperatur | 5 ... +80 [°C] |
| Zylindervolumen pro Zyklus | 340 [cm³] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP30 |
| B10d-Wert | 10000000 |
| Gewicht | 3.5 [kg] |
Individualisierungen
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details | ||
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details |
Aufbau im Schnitt

- Befestigung und Positionierung
- Antrieb
- doppeltwirkender Pneumatikzylinder
- Drosselverschraubung
- zur Geschwindigkeitsregulierung
- im Lieferumfang enthalten
- Einstellbare Endposition
- +/- 3° einstellbare Endlage
- Aufnahmeflansch
- zur Anbindung der kundenspezifischen Applikationen
- Kraftübertragung 90° Schwenken
- Kniehebelprinzip
- patentierte, hydraulische Stoßdämpfer
- einstellbare Endlagendämpfung