MK3001G

Klemmelement
Serie MK
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geöffnet (NO)
mit Druck schließend - hohe Standzeit
5 Mio. statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
| Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
|---|---|---|---|---|
| THK | GSR | 30 | GSR..T | Variante anzeigen |
Technische Daten
| Betätigung | pneumatisch |
| Haltekraft | 1750 [N] |
| Betriebsdruck | 2 ... 6.5 [bar] |
| Zustand | NO (normally open) Drucklos geöffnet |
| PLUS-Anschluss möglich | Nein |
| Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
| B10d-Wert | 5000000 |
| Positioniergenauigkeit +/- | 0,02 [mm] |
| Öffnungszeit | 0.03 [s] |
| Schließzeit | 0.01 [s] |
| Betriebstemperatur | -10 ... +70 [°C] |
| Reinraumklasse nach DIN EN ISO 14644-1 | 6 |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.66 [kg] |
| Funktion | klemmen |
| Montagerichtung | von oben |
| Zylindervolumen pro Zyklus | 12 [cm³] |
| max. Länge Klemmung | 59 |
Individualisierungen
![]() | Neu | Verwendung
Vorteile
| Details | |
![]() | Neu | Verwendung
Vorteile
| Details | |
![]() | Neu | Verwendung
Vorteile
| Details |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung