A042-10-006

Amortiguadores por aire
Serie Calmo
Datos técnicos
Masa a frenarse | 20 [kg] |
Ø de la carcasa del amortiguador | 10.4 [mm] |
Longitud de la carcasa del amortiguador | 69.6 [mm] |
Ø del vástago del amortiguador | 1.5 [mm] |
Conexión de la carcasa del amortiguador | sin conexión |
Conexión del vástago del amortiguador | cabezal magnético |
Marcha libre | Sí |
Longitud en marcha libre | 5 [mm] |
Punto de transición del amortiguador | 18 [mm] |
Tolerancia del punto de transición del amortiguador | +4/-4 [mm] |
Tiempo de cierre del amortiguador | 1 [s] |
Tolerancia del tiempo de cierre del amortiguador | +0.5/-0.5 [s] |
Color de la carcasa del amortiguador | gris RAL7016 |
Color de la tapa del amortiguador | gris RAL7035 |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar