DSV1-8E

Válvula antiretorno pilotada
Serie DSV
- Para almacenar un cilindro de efecto doble en caso de fallo de la presión de servicio
- La válvula consta de 2 válvulas antirretorno que se desbloquean neumáticamente
Datos técnicos
Rosca de conexión | G1/8" |
Diseño | Válvula antiretorno pilotada |
Presión de servicio | 1 ... 10 [bar] |
Presión de servicio máx. | 10 [bar] |
Presión de servicio mín. | 1 [bar] |
Temperatura de servicio | -10 ... +70 [°C] |
Temperatura de servicio máx. | +70 [°C] |
Temperatura de servicio mín. | -10 [°C] |
Peso | 0.17 [kg] |
Fuga máx. | 3 [cm³/h] |
Caudal nominal A-P1 | 360 [Nl/min] |
Caudal nominal B-P2 | 360 [Nl/min] |
Caudal nominal P1-A | 230 [Nl/min] |
Caudal nominal P2-B | 230 [Nl/min] |
Diámetro nominal | 4 [mm] |
Ventilación rápida | Sí |