GG1085NC

Modelo descatalogado
Nota sobre el modelo anterior
Este producto pertenece a nuestros modelos anteriores y sigue estando disponible aquí para proporcionarle información técnica y asistencia. Si tiene alguna pregunta sobre este modelo anterior, utilice el formulario de contacto. ¡Estaremos encantados de ayudarle! Para consultas sobre productos, utilice el enlace superior para acceder al modelo sucesor mejorado.

Pinzas angulares
Serie GG1000

Datos personales
Mensaje
Equipamiento/Opciones
  • 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
  • Autoretención en el cierre por muelle C
  • IP40
  • Detector magnético
  • Sensor inductivo
  • Posibilidad de aire presurizado
  • Mordazas con posibilidad de sujeción lateral de los dedos
Carrera por mordaza20 [°]
Par de agarre al cerrar max.120 [Nm]
Par de agarre protegido mediante muelle18 [Nm]
Fuerza de agarre al cerrar con 0°7120 [N]
Fuerza de agarre al cerrar max. (con 20°)9670 [N]
Fuerza de agarre asegurada mediante muelles (con 0°)1040 [N]
Fuerza de agarre asegurada mediante muelles (con 20°)3600 [N]
Tiempo de cierre0.05 [s]
Tiempo de apertura0.1 [s]
Precisión de repetición +/-0.05 [mm]
Presión de servicio mín.4 [bar]
Presión de servicio máx.8 [bar]
Presión de servicio nominal6 [bar]
Temperatura de servicio mín.5 [°C]
Temperatura de servicio máx.+80 [°C]
Volumen de cilindro por ciclo145 [cm³]
Peso2.8 [kg]
Racor recto
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Racor de ventilación rápida
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Válvula de alívio de presión
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Válvula de alívio de pressão com escape rápido
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Soporte de detector
Accesorios
Detalles
Detección alternativa
Accesorios
Detalles
Detector de presencia inductivo, M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético angular, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Detector magnético recto, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Sensor de 2 puntos angular, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Sensor de 2 puntos recto, cable de 0,3 m - conector M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Recorrido regulable
Accesorios
Detalles
Cable conector recto, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cable conector recto, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Cable conector acodado, cable 5 m - Hembra M8
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Conector M8 recto confeccionable
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Conector M8 recto confeccionable
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
Conector M12 recto confeccionable
Señales y abastecimiento de energía
Detalles
  1. Activador de detección y soporte de detector
    para la detección de la posición
  2. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro
  3. Ranura para detectores magnéticos
    Ranura para el posicionamiento de los detectores magnéticos
  4. Imán permanente
    pieza para dar señal a los detectores magnéticos
  5. Engranaje de palanca de guía forzada
    movimiento sincronizado de las mordazas
  6. Autoretención integrada
    muelle utilizado en el cilindro como acumulador de energía
  7. Accionamiento
    cilindro neumático de doble efecto
  8. Casquillos de centraje desmontable
    para un posicionamiento rápido y económico de los dedos