Las mejores de su clase - Steel Linear Guide

Las pinzas neumáticas Premium de las series GPP5000 y GPD5000  , premiadas en varias ocasiones, con guía lineal de acero en acero extremadamente robustas se han diseñado para un uso universal y se caracterizan por una alta fiabilidad funcional y una larga vida útil. ¡Rápidas, precisas y con elevadas fuerzas de agarre, ofrecen la solución adecuada para cada aplicación!

¿Desea asesoramiento sobre las series de pinzas con Steel Linear Guide? ¡En ese caso, escríbanos!

CONTACTO


Sus ventajas

Las ventajas de las series de un vistazo

STEEL LINEAR GUIDE
La duradera guía lineal de acero en acero permite hasta 30 millones de ciclos sin mantenimiento y garantiza la máxima fiabilidad del proceso en el uso continuo.
ROBUSTA Y FIABLE
Máxima robustez gracias a la clase de protección IP64/67, la protección anticorrosión y la resistencia a la temperatura: fiable incluso en entornos industriales adversos.
FUERZAS Y MOMENTOS MÁXIMOS
La variante S proporciona mayores fuerzas de agarre con el mismo tamaño y permite la manipulación segura de cargas pesadas.
Compatible con accesorios de la familia de productos 5000
Las series GPP5000 y GPD5000 son totalmente compatibles con toda la familia de productos 5000, por lo que ofrecen la máxima flexibilidad de uso.
Clase de protección IP64/67
El diseño estanco de las pinzas permite un uso sin problemas incluso en las condiciones más adversas.
Guía lineal de acero en acero libre de mantenimiento
El diseño de bajo desgaste hace que los intervalos de mantenimiento sean innecesarios. Para usted esto significa: sin piezas de repuesto, sin actuaciones de asistencia técnica, sin costes de seguimiento.
Plataforma normalizada para una ampliación flexible
Gracias a las dimensiones y fijaciones normalizadas, puede ampliar o reequipar sus instalaciones de forma flexible. La integración y el reequipamiento dentro de la familia de productos 5000 son rápidos y sencillos.
1. Compatible con accesorios de la familia de productos 5000
Las series GPP5000 y GPD5000 son totalmente compatibles con toda la familia de productos 5000, por lo que ofrecen la máxima flexibilidad de uso.
2. Clase de protección IP64/67
El diseño estanco de las pinzas permite un uso sin problemas incluso en las condiciones más adversas.
3. Guía lineal de acero en acero libre de mantenimiento
El diseño de bajo desgaste hace que los intervalos de mantenimiento sean innecesarios. Para usted esto significa: sin piezas de repuesto, sin actuaciones de asistencia técnica, sin costes de seguimiento.
4. Plataforma normalizada para una ampliación flexible
Gracias a las dimensiones y fijaciones normalizadas, puede ampliar o reequipar sus instalaciones de forma flexible. La integración y el reequipamiento dentro de la familia de productos 5000 son rápidos y sencillos.

Ventajas que marcan la diferencia

Greifkraft der Serien GPP5000 und GPP5000AL im Überblick

El 100 %

de todas las aplicaciones pueden cubrirse con la serie GPP5000.

Más del

100 %

de fuerza de agarre con el mismo tamaño con la variante S.

Hasta un

45 %

de descuento en el precio al elegir un tamaño más pequeño con la misma fuerza.

Las pinzas premium

Diseñadas para el uso universal

Poseen protección anticorrosión y gracias a IP64 están perfectamente equipadas para soportar las condiciones ambientales más adversas. Además, por si fuera poco, las series ofrecen variantes con protectores y resistentes a la temperatura que incluso disponen de la clase de protección IP67.


Libres de mantenimiento

Las series GPP5000 y GPD5000 ofrecen un funcionamiento exento de mantenimiento de hasta 30 millones de ciclos, por lo que son sinónimo de uso a largo plazo y máxima disponibilidad de la instalación.


La propuesta de valor ؘ– consecuente y sin asteriscos

Mientras que otros fabricantes anuncian una garantía de 36 meses, pero excluyen las piezas que entran en contacto con la pieza de trabajo y las piezas de desgaste, Zimmer Group, con su calidad sin concesiones «Made in Germany», promete una garantía de 24 meses para todas sus pinzas GPP y GPD5000. ¡Esto se aplica a TODAS LAS PIEZAS sin ningún tipo de excepción e independientemente del número de ciclos! Con nosotros, su instalación gana dinero 24 horas al día, 7 días a la semana.


Certificaciones

La calidad y la seguridad son elementos fundamentales de nuestra filosofía empresarial. Nuestros productos, sometidos a pruebas periódicas, no solo cumplen las normas de calidad más exigentes, sino que también garantizan fiabilidad y seguridad a largo plazo. Esto también se aplica a todas las series de la familia de productos 5000.

Los accesorios

Si cambian las condiciones de uso, la conversión a variantes de protectores puede realizarse con una adaptación mínima: de forma eficaz, flexible y sin esfuerzo constructivo adicional. Las series GPP5000 y GPD5000 son compatibles con una amplia gama de accesorios. Destacan especialmente las mordazas de ajuste para la adaptación sin herramientas del área de agarre, las mordazas de cambio rápido para cambiar rápidamente de mordaza y la precisa tecnología de sensores. Esta monitoriza de forma fiable todo el rango de carrera a través de IO-Link o analógicamente.

ACCESORIOS

USO VERSÁTIL

PRECISIÓN EN TODAS LAS SITUACIONES DE PRODUCCIÓN

Ya sea en entornos de fabricación altamente automatizados, en la producción de automóviles normalizada o en procesos de montaje flexibles: las series de pinzas GPP5000 y GPD5000 convencen por su rendimiento fiable y su capacidad de adaptación a diversas industrias.

OTRAS REFERENCIAS DEL ÁMBITO DE LA TECNOLOGÍA DE MANIPULACIÓN

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GEH6000IL

  • motor DC con encoder combinado con barra dentada y tornillo sin fin
  • IO-Link a bordo
más
1. Pinzas paralelas
  • motor DC con encoder combinado con barra dentada y tornillo sin fin
  • IO-Link a bordo
más
Referencia del componente
Aplicación GEH6000

Pinzas paralelas
Serie GPP5000IL

  • Accionamiento neumático combinado con tecnología IO-Link
  • Hasta un 50% de reducción del tiempo de ciclo y hasta un 90% de ahorro de aire comprimido
  • Conexión mediante una sola línea neumática y cable IO-Link
más
1. Pinzas paralelas
  • Accionamiento neumático combinado con tecnología IO-Link
  • Hasta un 50% de reducción del tiempo de ciclo y hasta un 90% de ahorro de aire comprimido
  • Conexión mediante una sola línea neumática y cable IO-Link
más
Referencia del componente
Automatización de alto rendimiento con FANUC

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GD300

  • Guía en T muy robusta para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
  • En ambientes extremos se puede instalar una protección contra polvo (opcional)
más
1. Pinzas autocentrantes de tres dedos
  • Guía en T muy robusta para la absorción de elevadas fuerzas y momentos
  • En ambientes extremos se puede instalar una protección contra polvo (opcional)
más
Referencia del componente
Automatización de máquinas herramienta

Pinzas paralelas
Serie GP400

  • Elevada fuerza por una transmisión optima de la fuerza motriz a fuerza de agarre
más
1. Pinzas paralelas
  • Elevada fuerza por una transmisión optima de la fuerza motriz a fuerza de agarre
más
Referencia del componente
Automatización integrada del montaje, desde la alimentación hasta el envasado en bandejas y KLT

Pinzas paralelas
Serie GPP5000IL

  • Accionamiento neumático combinado con tecnología IO-Link
  • Hasta un 50% de reducción del tiempo de ciclo y hasta un 90% de ahorro de aire comprimido
  • Conexión mediante una sola línea neumática y cable IO-Link
más
1. Pinzas paralelas
  • Accionamiento neumático combinado con tecnología IO-Link
  • Hasta un 50% de reducción del tiempo de ciclo y hasta un 90% de ahorro de aire comprimido
  • Conexión mediante una sola línea neumática y cable IO-Link
más
Referencia del componente
Bobinadora lineal para estatores

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • El accionamiento más sencillo
  • Posicionamiento mediante IO-Link
más
1. Pinzas paralelas
  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • El accionamiento más sencillo
  • Posicionamiento mediante IO-Link
más
Referencia del componente
Botón de estriado automático

Cambiadores de herramienta
Serie WWR

  • Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
  • Para un peso de manipulación de hasta 300 kg
más
1. Cambiadores de herramienta
  • Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
  • Para un peso de manipulación de hasta 300 kg
más
Referencia del componente
Cambiador de herramientas para aplicaciones de soldadura

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
1. Pinzas paralelas
  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
Referencia del componente
Carga y descarga de máquinas para la industria del automóvil

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
1. Pinzas paralelas
  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
Referencia del componente
Carga y descarga de piezas mecánicas

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GPD5000

  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
1. Pinzas autocentrantes de tres dedos
  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
Referencia del componente
Carga y descarga de una máquina

Pinza para montaje de juntas tóricas exterior
Serie GS

  • Recorrido de apertura se regula a través del anillo exterior
  • Ranuras en T para altas cargas y momentos
más
1. Pinzas para tareas especiales
  • Recorrido de apertura se regula a través del anillo exterior
  • Ranuras en T para altas cargas y momentos
más
Referencia del componente
Colocación de juntas

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GEH6000IL

  • motor DC con encoder combinado con barra dentada y tornillo sin fin
  • IO-Link a bordo
más
1. Pinzas paralelas
  • motor DC con encoder combinado con barra dentada y tornillo sin fin
  • IO-Link a bordo
más
Referencia del componente
Célula de impresión tipográfica y encuadernación

Pinzas paralelas
Serie GP400

  • Elevada fuerza por una transmisión optima de la fuerza motriz a fuerza de agarre
más
1. Pinzas paralelas
  • Elevada fuerza por una transmisión optima de la fuerza motriz a fuerza de agarre
más
Referencia del componente
Desbarbado preciso

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GPD5000

  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más

Brida angular
Serie WFR

1. Pinzas autocentrantes de tres dedos
  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
Referencia del componente
Descarga de máquinas con pinza céntrica de 3 mordazas

Pinzas angulares con giro
Serie DGK

  • Detección de posición a traves de detectores magnéticos
  • Cilindro neumático de doble efecto con émbolo ovalado para máximo par motriz al girar
más
1. Pinzas angulares
  • Detección de posición a traves de detectores magnéticos
  • Cilindro neumático de doble efecto con émbolo ovalado para máximo par motriz al girar
más
Referencia del componente
Envases de plástico de agarre

Pinzas paralelas
Serie GP

  • Detección de la posición a través de levas de detección fijadas en las mordazas
  • Coordinación óptima entre fuerza motriz y la fuerza de agarre asegurada por muelle
más
1. Pinzas paralelas
  • Detección de la posición a través de levas de detección fijadas en las mordazas
  • Coordinación óptima entre fuerza motriz y la fuerza de agarre asegurada por muelle
más
Referencia del componente
Etiquetado

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
1. Pinzas paralelas
  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
Referencia del componente
Inserción automática de tuercas en T

Pinzas paralelas con giro
Serie REP2000

  • Combinación compacta de unidad giratoria y pinza
  • Autoretención mecánica en caso de pérdida de corriente eléctrica
  • Control mediante IO-Link
más
1. Pinzas paralelas
  • Combinación compacta de unidad giratoria y pinza
  • Autoretención mecánica en caso de pérdida de corriente eléctrica
  • Control mediante IO-Link
más
Referencia del componente
Inspección automatizada de final de línea con función integrada de sujeción y giro

Pinzas paralelas
Serie GP400

  • Elevada fuerza por una transmisión optima de la fuerza motriz a fuerza de agarre
más
1. Pinzas paralelas
  • Elevada fuerza por una transmisión optima de la fuerza motriz a fuerza de agarre
más
Referencia del componente
Instalación para el fresado de ranuras y la manipulación de perfiles

Pinzas paralelas con giro
Serie REP2000

  • Combinación compacta de unidad giratoria y pinza
  • Autoretención mecánica en caso de pérdida de corriente eléctrica
  • Control mediante IO-Link
más
1. Pinzas paralelas
  • Combinación compacta de unidad giratoria y pinza
  • Autoretención mecánica en caso de pérdida de corriente eléctrica
  • Control mediante IO-Link
más
Referencia del componente
Manejo automatizado de muestras en el laboratorio

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • El accionamiento más sencillo
  • Posicionamiento mediante IO-Link
más
1. Pinzas paralelas
  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • El accionamiento más sencillo
  • Posicionamiento mediante IO-Link
más
Referencia del componente
Manejo flexible de cables para la fabricación en serie de electrolizadores

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GH6000

  • Accionamiento directo sincronizado por piñón
  • Guía de ranura en T para una absorción de elevadas fuerzas y momentos
más
1. Pinzas paralelas
  • Accionamiento directo sincronizado por piñón
  • Guía de ranura en T para una absorción de elevadas fuerzas y momentos
más
Referencia del componente
Manipulación de alto rendimiento de componentes pesados

Pinzas paralelas
Serie MGP800

  • La detección integrada de la posición garantiza una forma constructiva compacta
  • Mordazas de acero templado y rectificado garantizan una precisión duradera y larga vida útil
más
1. Pinzas paralelas
  • La detección integrada de la posición garantiza una forma constructiva compacta
  • Mordazas de acero templado y rectificado garantizan una precisión duradera y larga vida útil
más
Referencia del componente
Manipulación de bolsas

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • El accionamiento más sencillo
  • Posicionamiento mediante IO-Link
más
1. Pinzas paralelas
  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • El accionamiento más sencillo
  • Posicionamiento mediante IO-Link
más
Referencia del componente
Manipulación de los bornes de la batería

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • El accionamiento más sencillo
  • Posicionamiento mediante IO-Link
más
1. Pinzas paralelas
  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • El accionamiento más sencillo
  • Posicionamiento mediante IO-Link
más
Referencia del componente
Manipulación de tazas de café

Compensadores de ejes
Serie XYR1000

  • Adecuado para cargas bajas y altas
  • Brida de conexión según EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
  • Compensación de ejes en el plano X-Y
más

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
1. Compensadores de ejes
  • Adecuado para cargas bajas y altas
  • Brida de conexión según EN ISO 9409-1: TK 40 ... TK 200
  • Compensación de ejes en el plano X-Y
más
2. Pinzas paralelas
  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
Referencia del componente
Manipulación en máquinas de medición

Pinzas paralelas
Serie MGP800

  • La detección integrada de la posición garantiza una forma constructiva compacta
  • Mordazas de acero templado y rectificado garantizan una precisión duradera y larga vida útil
más
1. Pinzas paralelas
  • La detección integrada de la posición garantiza una forma constructiva compacta
  • Mordazas de acero templado y rectificado garantizan una precisión duradera y larga vida útil
más
Referencia del componente
Manipulación fiable de productos sensibles

Mordazas de giro
Serie SB

  • Concentrada en lo esencial
  • Tecnología probada
  • Ángulo de giro flexible
más
1. Módulos orientables y de giro
  • Concentrada en lo esencial
  • Tecnología probada
  • Ángulo de giro flexible
más
Referencia del componente
Manipulación precisa de componentes electrónicos

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GEH6000IL

  • motor DC con encoder combinado con barra dentada y tornillo sin fin
  • IO-Link a bordo
más
1. Pinzas paralelas
  • motor DC con encoder combinado con barra dentada y tornillo sin fin
  • IO-Link a bordo
más
Referencia del componente
Mecanizado automatizado de manguitos de sujeción

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • El accionamiento más sencillo
  • Posicionamiento mediante IO-Link
más
1. Pinzas paralelas
  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • El accionamiento más sencillo
  • Posicionamiento mediante IO-Link
más
Referencia del componente
Montaje preciso del tapón de drenaje
1.
Referencia del componente
Pinza HRC flexible para la manipulación de alimentos y la limpieza

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GEH6000IL

  • motor DC con encoder combinado con barra dentada y tornillo sin fin
  • IO-Link a bordo
más
1. Pinzas paralelas
  • motor DC con encoder combinado con barra dentada y tornillo sin fin
  • IO-Link a bordo
más
Referencia del componente
Pinza IO-Link para retenes radiales

Pinzas de agujas
Serie ST

  • Recorrido ajustable a través del anillo de escala desde 0 a 2 mm, ó1,5 mm
  • Cilindro neumático de simple efecto con retorno a través de muelle
más
1. Pinzas para tareas especiales
  • Recorrido ajustable a través del anillo de escala desde 0 a 2 mm, ó1,5 mm
  • Cilindro neumático de simple efecto con retorno a través de muelle
más
Referencia del componente
Pinza de aguja para esponjas de pulido

Pinza para montaje de juntas tóricas exterior
Serie GS

  • Recorrido de apertura se regula a través del anillo exterior
  • Ranuras en T para altas cargas y momentos
más
1. Pinzas para tareas especiales
  • Recorrido de apertura se regula a través del anillo exterior
  • Ranuras en T para altas cargas y momentos
más
Referencia del componente
Pinza de montaje de juntas tóricas

Pinzas paralelas
Serie MGP800

  • La detección integrada de la posición garantiza una forma constructiva compacta
  • Mordazas de acero templado y rectificado garantizan una precisión duradera y larga vida útil
más
1. Pinzas paralelas
  • La detección integrada de la posición garantiza una forma constructiva compacta
  • Mordazas de acero templado y rectificado garantizan una precisión duradera y larga vida útil
más
Referencia del componente
Pinza en atornillador automático

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • El accionamiento más sencillo
  • Posicionamiento mediante IO-Link
más
1. Pinzas paralelas
  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • El accionamiento más sencillo
  • Posicionamiento mediante IO-Link
más
Referencia del componente
Pinza para cafetería interna

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • El accionamiento más sencillo
  • Posicionamiento mediante IO-Link
más
1. Pinzas paralelas
  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • El accionamiento más sencillo
  • Posicionamiento mediante IO-Link
más
Referencia del componente
Pinza para cestas de freír

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • El accionamiento más sencillo
  • Posicionamiento mediante IO-Link
más
1. Pinzas paralelas
  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • El accionamiento más sencillo
  • Posicionamiento mediante IO-Link
más
Referencia del componente
Pinza para cultivos de interior

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
1. Pinzas paralelas
  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
Referencia del componente
Pinza para lijar y desbarbar

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
1. Pinzas paralelas
  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
Referencia del componente
Pinza para montaje de placas de circuito impreso con clavijas

Pinzas paralelas
Serie GEP5000

  • Aproximadamente la misma fuerza de agarre que en una pinza neumática comparable
  • Autoretención mecánica en caso de pérdida de corriente eléctrica
  • Los mismos anclajes de sujeción que en una pinza neumática comparable
más
1. Pinzas paralelas
  • Aproximadamente la misma fuerza de agarre que en una pinza neumática comparable
  • Autoretención mecánica en caso de pérdida de corriente eléctrica
  • Los mismos anclajes de sujeción que en una pinza neumática comparable
más
Referencia del componente
Pinza para rueda dentada

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GEH6000IL

  • motor DC con encoder combinado con barra dentada y tornillo sin fin
  • IO-Link a bordo
más
1. Pinzas paralelas
  • motor DC con encoder combinado con barra dentada y tornillo sin fin
  • IO-Link a bordo
más
Referencia del componente
Preparación automática del café

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GPH8000

  • Posibilidad de dedos extremadamente largos y pesados
  • Síncrono, asíncrono y aseguramiento de la pieza de trabajo
  • Con protección contra suciedad
más
1. Pinzas paralelas
  • Posibilidad de dedos extremadamente largos y pesados
  • Síncrono, asíncrono y aseguramiento de la pieza de trabajo
  • Con protección contra suciedad
más
Referencia del componente
Procesamiento de los componentes de la valla

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GPD5000

  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más

Pinzas paralelas
Serie GPP5000AL

  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
  • Solo aquí – Carrera aumentada, costes reducidos
  • La propuesta de valor – consecuente y sin asteriscos
más

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GPD5000AL

  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
  • Amplios accesorios
  • La propuesta de valor – consecuente y sin asteriscos
más
1. Pinzas paralelas
  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
2. Pinzas autocentrantes de tres dedos
  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
3. Pinzas paralelas
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
  • Solo aquí – Carrera aumentada, costes reducidos
  • La propuesta de valor – consecuente y sin asteriscos
más
4. Pinzas autocentrantes de tres dedos
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
  • Amplios accesorios
  • La propuesta de valor – consecuente y sin asteriscos
más
Referencia del componente
Producción totalmente automatizada de piezas brutas

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GPD5000

  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
1. Pinzas autocentrantes de tres dedos
  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
Referencia del componente
Pulido de tubos de acero inoxidable

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GH6000

  • Accionamiento directo sincronizado por piñón
  • Guía de ranura en T para una absorción de elevadas fuerzas y momentos
más
1. Pinzas paralelas
  • Accionamiento directo sincronizado por piñón
  • Guía de ranura en T para una absorción de elevadas fuerzas y momentos
más
Referencia del componente
Retirada automatizada con FANUC y GH6000

Pinzas paralelas de gran recorrido
Serie GEH6000IL

  • motor DC con encoder combinado con barra dentada y tornillo sin fin
  • IO-Link a bordo
más
1. Pinzas paralelas
  • motor DC con encoder combinado con barra dentada y tornillo sin fin
  • IO-Link a bordo
más
Referencia del componente
Robot chip totalmente automatizado

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
1. Pinzas paralelas
  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
Referencia del componente
Sistema de rectificado

Pinzas paralelas
Serie GEP2000

  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • El accionamiento más sencillo
  • Posicionamiento mediante IO-Link
más
1. Pinzas paralelas
  • Gran recorrido con mínimo espacio constructivo
  • El accionamiento más sencillo
  • Posicionamiento mediante IO-Link
más
Referencia del componente
Solución de automatización compacta para pequeñas series de pruebas

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
1. Pinzas paralelas
  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
Referencia del componente
Sujeción de piezas cuadradas

Distribuidores de giro
Serie DVR

  • Adecuado para cargas bajas y altas
  • Brida de conexión según EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Con 4...8 pasillos neumáticos
  • Con 4...12 pasajes eléctricos
más

Brida angular
Serie WFR

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GPD5000

  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
1. Distribuidores de giro
  • Adecuado para cargas bajas y altas
  • Brida de conexión según EN ISO 9409-1: TK40... TK160
  • Con 4...8 pasillos neumáticos
  • Con 4...12 pasajes eléctricos
más
3. Pinzas autocentrantes de tres dedos
  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
Referencia del componente
Tecnología Wassermann

Pinzas paralelas
Serie GPP5000

  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más

Pinzas paralelas
Serie GPP5000AL

  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
  • Solo aquí – Carrera aumentada, costes reducidos
  • La propuesta de valor – consecuente y sin asteriscos
más
1. Pinzas paralelas
  • Guía lineal de acero: un concepto de guía superior
  • Estanca y protegida contra la corrosión: la pinza universal
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
más
2. Pinzas paralelas
  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
  • Solo aquí – Carrera aumentada, costes reducidos
  • La propuesta de valor – consecuente y sin asteriscos
más
Referencia del componente
Tecnología de pinzas fiable para cualquier aplicación

Pinzas paralelas
Serie MGP800

  • La detección integrada de la posición garantiza una forma constructiva compacta
  • Mordazas de acero templado y rectificado garantizan una precisión duradera y larga vida útil
más

Cambiadores de herramienta
Serie WPR5000

  • Cambiador de herramienta seguro
  • Cinemática de enclavamiento
  • Diversidad inagotable
más
1. Pinzas paralelas
  • La detección integrada de la posición garantiza una forma constructiva compacta
  • Mordazas de acero templado y rectificado garantizan una precisión duradera y larga vida útil
más
2. Cambiadores de herramienta
  • Cambiador de herramienta seguro
  • Cinemática de enclavamiento
  • Diversidad inagotable
más
Referencia del componente
Tecnología innovadora con servosistemas robotizados

Cambiadores de herramienta
Serie WWR

  • Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
  • Para un peso de manipulación de hasta 300 kg
más
1. Cambiadores de herramienta
  • Brida de sujeción a robot según circulo primitivo EN ISO 9409-1
  • Para un peso de manipulación de hasta 300 kg
más
Referencia del componente
WWR en el taller
Referencia del componente
Apertura y cierre de recipientes con tapón de rosca
Referencia del componente
Fabricación de componentes para quemadores de gasóleo
Referencia del componente
GPP5000 en uso en el procesamiento de metales
Referencia del componente
Höchste Präzision und Qualitätssicherung durch den GH6000
Referencia del componente
Llenado y sellado en sala blanca
Referencia del componente
Pinza para espectáculos de danza
Referencia del componente
Producción de piñones de dirección para sistemas de dirección de automóviles
Referencia del componente
Puestos de trabajo de montaje colaborativo
Referencia del componente
Reciclaje de palés totalmente automatizado
Referencia del componente
Robótica con control remoto HoloLens
Referencia del componente
Sistema HRC con pinza para la colaboración humano-robot (serie HRC)
Referencia del componente
Sistema de inspección en la industria farmacéutica
Referencia del componente
Sistema de taponado automático
Referencia del componente
Sujeción y mecanizado de piezas de alambre dobladas
Referencia del componente
Sujeción, giro y manipulación automatizados de radiadores
Referencia del componente
Suministro individualizado de bebidas

Más que tecnología de manipulación

El mejor servicio para las mejores pinzas

Con la red internacional de Zimmer Group, se beneficiará de asistencia local directa en todo el mundo. Una documentación coherente y una gama de accesorios bien desarrollada también garantizan un manejo sencillo
y facilidad de mantenimiento.

CONTACTO PARA ASISTENCIA TÉCNICA

Atención telefónica

- Su contacto personal
- Asistencia en caso de averías, errores de proceso o problemas de funcionamiento 
- Análisis de errores por teléfono, vídeo o remotamente
 

Servicio de reparación

- Reparación de módulos defectuosos
- Reparación y mantenimiento 
- Revisión general
- Localización de fallos y reparación

Field Service

- Instalación mecánica y eléctrica
- Puesta en marcha mecánica y eléctrica
- Acompañamiento durante la producción para la optimización
- Mantenimiento, reparación e inspección
- Solución de errores

Formación

- Formación de operadores
- Localización de fallos y diagnóstico
- Familiarización con el uso de la Human Machine Interface
- Mantenimiento

FAQ - Pinza con Steel Linear Guide

¿Qué significa «Steel Linear Guide» en la familia de pinzas 5000?

La Steel Linear Guide describe una guía lineal de acero en acero extremadamente robusta que ofrece la máxima precisión y fiabilidad del proceso. Esta guía de acero permite hasta 30 millones de ciclos sin mantenimiento y garantiza un rendimiento duradero incluso en condiciones industriales difíciles.

¿Para qué aplicaciones es adecuada la familia de pinzas 5000 con Steel Linear Guide?

La serie 5000 está diseñada como pinza universal y es adecuada para aplicaciones en la construcción de maquinaria e instalaciones, la industria automovilística, el tratamiento de metales y para procesos automatizados de manipulación y montaje de todo tipo. Gracias a su gran robustez y clases de protección IP64/67, también es adecuada para entornos exigentes.

¿Qué modelos de pinzas están disponibles con Steel Linear Guide?

Los modelos de pinzas incluyen las pinzas paralelas de la serie neumática GPP5000 y las pinzas autocentrantes de tres dedos GPD5000 – cada una con guía Steel Linear Guide para la máxima precisión y fiabilidad. También cabe citar las series neumáticas-inteligentes GPP5000IL y GPD5000IL, así como las series con accionamiento eléctrico GEP5000 y GED5000.

¿Cuál es la robustez de las pinzas con Steel Linear Guide?

Las principales ventajas son:

  • elevadas fuerzas de agarre y absorción de momentos
  • sin mantenimiento durante más de 30 millones de ciclos
  • compatibilidad con la amplia gama de accesorios de la familia 5000
  • estanqueidad robusta y protección anticorrosión

Estas propiedades aumentan la fiabilidad del proceso y reducen de forma demostrable los costes operativos.

¿Cómo puedo seleccionar la pinza adecuada para mi aplicación?

Utilice nuestro asistente de selección o diríjase a su persona de contacto. Podemos ayudarle a determinar la pinza adecuada en función del tamaño de la pieza de trabajo, las fuerzas de agarre, las condiciones de uso y los requisitos de automatización.

Necesito otro tipo de accionamiento. ¿Existen también variantes eléctricas de las pinzas?

Sí, además de las versiones neumáticas, también hay pinzas eléctricas o de control híbrido adecuadas para aplicaciones con elevados requisitos de automatización. Las pinzas de control híbrido de las series GPP5000IL y GPD5000IL convencen por su tecnología de válvulas integrada. Las pinzas eléctricas de las series GEP5000 y GED5000 permiten ajustar de forma personalizada las fuerzas de agarre. Ambas variantes disponen de una tecnología de sensores integrada. 


¿Tiene alguna pregunta? ¡Póngase en contacto con nosotros!

Datos personales
Mensaje