Inicio de sesión

Pinzas autocentrantes de tres dedos
Serie GPD5000AL

"La alternativa"

  • Guía lineal de aluminio: la alternativa
    Reducida a lo esencial, la variante de guía acero/aluminio le ofrece un rendimiento claramente mejor que otras pinzas similares con paso deslizante de ranura en T, y además está a la par con la mayoría de principios de guía dentados.
  • Amplios accesorios
    Le ofrece productos perfectamente adaptados a las pinzas. Destacan especialmente las mordazas de ajuste para la adaptación sin herramientas del área de agarre, las mordazas de cambio rápido para un reemplazo rápido de las mordazas y la precisa tecnología de sensores que monitoriza de forma fiable todo el rango de carrera a través de IO-Link o analógicamente.
  • La propuesta de valor – consecuente y sin asteriscos
    Confíe en Zimmer Group y benefíciese de una garantía exclusiva de 24 meses para sus pinzas GPP y GPD5000, sin limitaciones, incluso para las piezas que entran en contacto con la pieza de trabajo y las piezas de desgaste. Máxima fiabilidad, máxima productividad – ¡24/7!
Características de la serie
  • IP40
  • Detector magnético
  • Posibilidad de aire presurizado
  • Carrera larga / Autoretención en el cierre por muelle
  • Carrera larga / Autoretención en la apertura por muelle
  • Carrera larga
  • 15 mill. de ciclos exento de mantenimiento (máx.)
  • Guía lineal de aluminio
  • Certificados para sala limpia
  1. Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
    para la absorción de elevadas fuerzas y momentos Movimiento sincronizado de las mordazas
  2. Mordazas
    Precisión en el montaje de los dedos a través de casquillos de centraje Lubricación permanente mediante depósito de reserva de engrase
  3. Autoretención integrada
    Muelle instalado en el cilindro para autoretención
  4. Ranura para detectores magnéticos
    fijación y posicionamiento de los detectores magnéticos
  5. Fijación y posicionamiento
    Alternativamente, en varios lados de la pinza para un montaje individual
  6. Accionamiento
    Cilindro neumático de doble efecto
  7. Aluminum Linear Guide
    Guía prismática robusta Permite la instalación de dedos largos
  8. Carcasa robusta y ligera
    Aleación de aluminio anodizado duro