Pinzas universales de la familia de productos 5000
Las pinzas neumáticas Premium de la familia de productos 5000, premiadas en varias ocasiones, con su guía lineal de acero en acero con recubrimiento duro y extremadamente robustas, son verdaderos todoterreno. ¡Diseñadas para un uso verdaderamente universal, cuentan con una amplia gama de características (rapidez, altas fuerzas de agarre, largas longitudes de los dedos) en función de la variante y, por lo tanto, ofrecen la solución adecuada para cada aplicación!
Pinzas universales, adecuadas para cualquier aplicación. ¡Desde pinzas angulares y pinzas autocentrantes hasta pinzas paralelas: con la familia 5000 tiene donde elegir!
Sus ventajas
- Aluminum Linear Guide o Steel Linear Guide: guiado con seguridad del proceso y preciso para cualquier aplicación
- Protección anticorrosión y estanqueidad hasta IP67: para los parámetros ambientales más adversos
- Hasta 30 millones de ciclos sin mantenimiento: producción sin preocupaciones
- Neumáticas, neumáticas inteligentes y eléctricas: flexibles gracias a 3 conceptos de accionamiento
- 1 plan de perforaciones roscadas para 3 conceptos de accionamiento: no es necesario ningún esfuerzo constructivo para su sustitución

Ámbitos de aplicación
- Para entornos de contaminación de media a alta
- Clase de protección IP64/67
- Clase de sala limpia 5/6
- Variante S con mayor fuerza de agarre
- Con protección anticorrosión y resistentes a la temperatura
Ámbitos de aplicación
- Para entornos de limpios a ligeramente contaminados
- Clase de protección IP40
- Clase de sala limpia 4
- Variante L con carrera aumentada
Pinzas híbridas (IO-Link)
Mayor eficiencia
Tiempos de ciclo un 50 % más cortos
reducir
Ahorro del 90 % de aire comprimido
IO-Link
Monitorización de procesos
Ámbitos de aplicación
- Manipulación a alta velocidad
- Aplicaciones neumáticas energéticamente eficientes
- Automatización IO-Link con diagnóstico/monitorización
- Puesta en marcha rápida gracias a IO-Link
- Gemelo digital – Prueba virtual de la pinza
SE MANTIENE FIRME - A PESAR DE TODAS LAS ADVERSIDADES
Todas las pinzas Premium de la serie 5000 poseen protección anticorrosión de serie y son estancas según IP64, es decir, son estancas al polvo y están protegidas contra agua pulverizada en todas las direcciones. Si se utiliza un protector, tienen incluso una clase de estanqueidad de IP67 (estanqueidad al polvo y protección contra inmersión temporal).
LA VERDADERA CONTINUIDAD DE MARCHA
Gracias a sus bajos coeficientes de fricción, su diseño compacto y sus buenas propiedades de funcionamiento de emergencia, las pinzas de la serie 5000 son capaces de soportar al menos 30 millones de ciclos sin mantenimiento. ¡Las mejores perspectivas para un proceso de producción fiable, duradero y a prueba de fallos!


EQUIPADAS PARA EL FUTURO
¿Está preparado para Industrie 4.0 y busca la pinza adecuada? En ese caso, recomendamos nuestra variante -IL de la serie 5000. Estas pinzas híbridas IO-Link neumáticas-eléctricas resultan extraordinarias para usuarios que desean dar un paso en el mundo de Industrie 4.0 del agarre, pero sin renunciar a un accionamiento neumático. La pinza tiene un grupo de sensores integrado, que registran la posición de las mordazas en el rango de +- 0,05 milímetros. De este modo, no solo es posible supervisar el proceso, sino por ejemplo también identificar piezas de trabajo mediante su diámetro. Además, en las pinzas pueden programarse un total de 32 juegos de datos de piezas de trabajo.
Aquí encontrará información paso a paso sobre cómo integrar la pinza IO-Link en su entorno PLC:
CALIDAD DE LA ELECCIÓN
Además de nuestras pinzas con guía lineal de acero con acero (Steel Linear Guide), también puede elegir un modelo con guía lineal de acero con aluminio (Aluminum Linear Guide). Estas pinzas son especialmente interesantes para los clientes preocupados por el precio que no quieren prescindir de la calidad probada de Zimmer Group. A nivel técnico, las pinzas GPP/GPD5000AL con su guía lineal de acero con aluminio superan a todas las pinzas con ranura en T y en el entorno de mercado de las pinzas como mínimo están a la par con las guías de múltiples dientes. En este sentido, Zimmer Group garantiza con su calidad extraordinaria «Made in Germany» hasta 15 millones de ciclos sin mantenimiento.


EQUIVALENTE EN MERCADO – DIFERENCIAS TANGIBLES
Nuestra serie 5000 convence por su gran robustez, un rendimiento superior y 24/7, es decir, uso continuo ilimitado con la máxima disponibilidad de la planta. Con ello, estas pinzas son ¡BETTER THAN THE REST!, y no solo para nosotros. ¿Necesita que se lo confirmemos? No se preocupe, aquí podrá consultar qué dicen nuestros clientes sobre nuestra serie de pinzas 5000.
Accesorios
Las pinzas de la serie 5000 poseen múltiples soluciones detalladas que facilitan el uso diario. Además, ofrecemos una amplia gama de accesorios para pinzas como mordazas universales, de ajuste o de cambio rápido, aunque también estrellas de apriete que reducen considerablemente las cargas en las pinzas, p. ej., las que se producen durante el proceso de unión.

MORDAZAS UNIVERSALES – UB5000
Pueden utilizarse para el uso inmediato o para el mecanizado posterior individual
Las piezas en bruto de los dedos están disponibles en las versiones de aluminio (AL) y acero (ST) y se montan en la pinza directamente mediante los tornillos incluidos en el volumen de suministro. Los ajustes necesarios para ello para los casquillos de centraje ya están disponibles. Por cada mordaza se necesita una mordaza universal.
MORDAZAS DE AJUSTE – EB5000
Para la adaptación sin herramientas del área de agarre
Mediante el accionamiento manual del mecanismo de bloqueo con tensión previa del resorte puede desplazarse la mordaza de ajuste dentro de la muesca con escala numérica. En función de las fuerzas y los momentos que deben actuar, las mordazas de ajuste se suministran en las versiones de aluminio (AL) y acero (ST).


MORDAZAS DE CAMBIO RÁPIDO – WB5000
Permiten un cambio rápido de los dedos individuales
Por cada mordaza se necesita una parte fija y como mínimo un set de partes sueltas, en función del número de dedos que deban cambiarse. El enclavamiento manual mediante la llave Torx, incluida en el volumen de suministro de la parte fija, puede realizarse desde dos lados.
ESTRELLA DE PRESIÓN – ADS5000
SOLO DISPONIBLE PARA LA SERIE GPD
La estrella de presión sirve, con los dedos abiertos, para el posicionamiento apoyado por muelle de la pieza de trabajo contra un limitador. De este modo, se reducen considerablemente las cargas en la pinza que se generan al unir.



















