HWR2040L

Werkzeugwechsler
Serie HWR2000

  • Wechseln im Sekundentakt
    Senken Sie Ihre Rüstkosten und minimieren Sie die Stillstandszeiten durch einen sekundenschnellen Wechsel Ihres Werkzeuges
  • Integrierte Luftübertrager
    Zur Versorgung von pneumatischen Aktoren. Über optional erhältliche Energieelemente können weitere Medien übertragen werden.
  • Verlierschutz inklusive
    Ein ungewolltes Herabfallen des Werkstückes ist ausgeschlossen - das bedeutet höchste Sicherheit für Mensch und Maschine
Technische Daten
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1TK 40
Energieübertragung pneumatisch4 [Anzahl]
Durchfluss je Überträger150 [l/min]
Energieübertragung elektrischoptional
Selbsthemmung beim Verriegelnmechanisch
Wiederholgenauigkeit in Z0.01 [mm]
Wiederholgenauigkeit in X, Y0,02 [mm]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebstemperatur5 ... +80 [°C]
Massenträgheitsmoment0.26 [kgcm²]
Gewicht0.071 [kg]
Empfohlenes Handlingsgewicht10 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Festteil
    Zur roboterseitigen Montage
  2. Roboterflansch
    Teilkreis nach EN ISO 9409-1
  3. Excenterbolzen zur Verriegelung
    mit federunterstützter Einrastfunktion
  4. Verriegelungsbolzen
    der Verriegelungshülse angepasst
  5. Befestigung Energieelement
  6. Integrierte Luftdurchführung
    Luft- / Vakuumdurchführung Schlauchlose Ansteuerung möglich
  7. Losteil
    Zur werkzeugseitigen Montage
Energieelemente
Übertragungsart Kommunikation
Anschlussgewinde Anzahl Fluidkupplungen Anzahl Kontakte
WER1500LIL01-00-A M12 5
WER1500LIL01-19-A M12 5
Übertragungsart Schutzelement
Anschlussgewinde Anzahl Fluidkupplungen Anzahl Kontakte
WER1500LLN00-00-A
WER1500LLN00-19-A
Übertragungsart elektrisch
Anschlussgewinde Anzahl Fluidkupplungen Anzahl Kontakte
WER1500LSI04-00-A M8 4
WER1500LSI04-15-A M8 2x4
WER1500LSI08-00-A M12 8
WER1500LSI08-10-A M8 8
WER1500LSI08-19-A M8 8
WER1500LSI12-00-A M12 12
WER1500LSI24-05-A 24
WER1500LSI36-05-A 36
Übertragungsart pneumatisch
Anschlussgewinde Anzahl Fluidkupplungen Anzahl Kontakte
WER1500LPL01-03-A G1/4" 1
WER1500LPL01-06-A G1/8" 1
WER1500LPL02-12-A M5 2