SF74MLD6-C
Unidades de giro
Serie SF-C
"La superioridad"
- Un rendimiento hasta el 100 % superior comparado con equivalente existente en el mercado
La amortiguación de posiciones finales superior le permite girar más masa en menos tiempo y aumentar así la capacidad de producción de su máquina - Gran agujero pasacables
Reduzca los cantos conflictivos de su aplicación mediante la colocación de tubos y cables directamente a través del centro de la brida orientable - Una carga en un 100% superior sobre cojinete radial comparado con equivalente en el mercado
Los rodamientos ampliamente dimensionados proporcionan robustez y una larga vida útil a la vez que ofrecen la mayor seguridad de procesos para su aplicación
Equipamiento/Opciones
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- Amortiguación de posiciones finales con Powerstop
- Transmisión del fluido
- IP64
- Detector magnético
- Sensor inductivo
- Posicionamiento 3 posiciones
- Ángulo de giro ajustable
- Angulo de giro 90°
- Angulo de giro 180°
- Brida plana
- Posiciones finales ajustables +/- 3
Datos técnicos
Angulo de giro | -90 / 0 / +90 [°] |
Par de giro | 4.5 [Nm] |
Alimentacíon neumática | 6 [Cantidad] |
Angulo de giro regulable +/- | 3 [°] |
Agujero pasacable Ø | 12 [mm] |
Carga rodamiento axial | 1120 [N] |
Carga rodamiento radial | 88 [Nm] |
Precisión de repetición +/- | 0.01 [°] |
Presión de servicio mín. | 3 [bar] |
Presión de servicio máx. | 8 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio mín. | 5 [°C] |
Temperatura de servicio máx. | +80 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 125 [cm³] |
Protección según IEC 60529 | IP64 |
Peso | 3.1 [kg] |
Accesorios
Detalle de las ventajas
- Eje hueco con doble rodamiento
Para el paso de tubos y cables para la absorción de elevadas fuerzas y momentos - Hasta 8 pasos de aire integrados
para el paso de aire comprimido sin tubos el paquete de tubos no tiene que doblarse - Posición final ajustable
posición final ajustable en +/- 3° - Precisa y gran brida de sujeción
fácil acoplamiento de herramientas - amortiguador integrado con tecnología de ranura helicoidal
amortiguación de posiciones finales ajustable el calentamiento se evita mediante la instalación dentro de la cámara de presión neumática - Racor regulador de caudal
para la regulación de la velocidad (incluido en el suministro) - Transmisión de fuerza
cremalleras y piñón - Accionamiento
dos cilindros neumáticos de doble efecto elevado par de giro