SH-XD50

Cilindros lineales
Serie SHX
- Tecnología probada
La fiabilidad con una trayectoria probada de más de 20 años le garantiza una producción sin fallos - Fuerza motriz constante
La misma fuerza y el mismo tiempo de ciclo en la entrada y salida aumentan la seguridad de proceso de la máquina - Uso continuo sin fallos
Nuestra calidad extraordinaria "Made in Germany" le garantiza hasta 10 millones de ciclos sin necesidad de mantenimiento
Equipamiento/Opciones
- 10 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP54
- Sensor inductivo
- Vástago pasante
Datos técnicos
Carrera | 50 [mm] |
Fuerza de tracción | 100 [N] |
Temperatura de servicio mín. | 5 [°C] |
Temperatura de servicio máx. | +80 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 25 [cm³] |
Protección según IEC 60529 | IP54 |
Peso | 0.27 [kg] |
Accesorios
Detalle de las ventajas

- Integración en la aplicación específica del cliente
en la serie XD es posible en varios lados - Abastecimiento de energía
recomendado estrangular la salida de aire - Accionamiento
cilindro neumático de doble efecto - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Vástago
de acero rectificado con cromado duro en la serie XD es pasante