ZK33

Pinces coupantes
Série ZK

  • Construction plate
    Réduit les irrégularités du contour et facilite l’intégration dans votre concept de machine
  • Ici, c’est vous qui décidez !
    Le logement des mors de préhension vous offre la possibilité d’adapter les couteaux standards, les mors de préhension ou votre construction spécifique
  • Fonctionnement en continu impeccable
    Notre qualité sans compromis « Made in Germany » vous garantit jusqu’à 5 millions de cycles de préhension sans entretien
ajouter au panier ajouter pour comparaison
Équipement/Options
  • 5 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • IP40
  • Capteur inductif
Données techniques
Course par mors9 [°]
Couple de préhension à la fermetrue110 [Nm]
Force de préhension à la fermeture6800 [N]
Temps de fermeture0.2 [s]
Temps d'ouverture0.2 [s]
Précision de répétition +/-0.1 [mm]
Pression de service min.3 [bar]
Pression de service max.8 [bar]
Température de fonctionnement min.5 [°C]
Température de fonctionnement max.+80 [°C]
Volume du vérin par cycle73 [cm³]
Poids1.3 [kg]
Avantages en détail
  1. Came de détection
    pour détection de position
  2. Support de mors
    pour mors individuel, couteaux ou autre
  3. Ressort intégré
    aide au retour des mors (ZK33)
  4. Boîtier robuste et léger
    Alliage aluminium anodisé
  5. Transmission de force
    avec coin et rouleaux
  6. Fixation et positionnement
    alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  7. Alimentation d‘énergie
    possible sur plusieurs faces
  8. Entraînement
    vérin pneumatique à double effet