SCM-C-02-11-A

  • Converte l‘IO-Link in ingressi e uscite digitali (I/O digitale), nonché da I/O digitale a IO-Link
  • Facilissima attivazione di pinze IO-Link intelligenti tramite 24 V I/O digitale
  • La configurazione e la predisposizione avvengono con il relativo software intuitivo guideZ
  • Set di cavi pronti per il collegamento per il tipo di controllore corrispondente
  • Utilizzabile con una o due pinze, a seconda della flessibilità necessaria
  • A seconda della flessibilità richiesta, è possibile utilizzare fino a 15 pezzi diversi per una pinza. In alternativa, è possibile utilizzare due pinze.
Dati tecnici
Adatto per tipo di robotYaskawa GP / HC-Series
Adatto per tipo di controlloreYaskawa - YRC 1000-micro
Logica IOPNP
ComandoI/O digitale
Numero pinze max.2
Numero di pin (ingresso comando)12
Numero di pin (uscita comando)12
Interfaccia di configurazioneEthernet RJ45
Tensione24 [V]
Corrente di punta alimentazione di carico10 [A]
Corrente di punta alimentazione logica1 [A]
Grado di protezione secondo IEC 60529IP20
Peso0.54 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. Stato Visualizzazione dello stato SCM e IO-Link-Device
  2. Ethernet RJ45 Collegamento temporaneo con la configurazione pinza
  3. Input digitale Ingressi digitali per il controllo degli attuatori di presa
  4. IO-Link / Device 1 Collegamento modulo pinza 1
  5. Output digitale Uscite digitali per monitorare i sensori pinza
  1. Alimentazione Alimentazione di tensione SCM e pinza
Descrizione / Schema di connessione

Descrizione:

  • SCM-C precablato, pronto al collegamento (SCM-C adatto: SCM-C-02-01/02/11/12-A) 
  • Incluso cavo di collegamento pronto all’innesto sul controller per robot 
  • Comfort App – Configurazione pinza sul laptop – ADP-80-000007-A 
  • Zimmer Group HMI (programma per PC Windows) 
     

Schema di connessione: