ZGB130X1000-38-FL1

기술 데이터
치수 | 130x1000 [mm] |
진공 발생기 유형 | 진공 카트리지 |
진공 카트리지 유형 | ZVCL303 |
압축 공기 연결 개수 | 1 |
진공 카트리지 레벨 및 개수 | 8 |
씰링 요소 | 씰링 폼 매트 |
최대 작동 압력 | 7 [bar] |
압축 공기 연결 | G1/4" 내부 |
씰링 요소의 높이 | 10 [mm] |
최대 소음 수준. | 65 [dB] |
씰링 폼 매트의 구멍 패턴 | 원형 Ø5 |
공기 투과성 | |
6bar에서 공기 소비량 | 832 [l/min] |
진공 카트리지 단계 수 | 3 |
영역 그리퍼의 밸브 유형 | 흐름 저항 |
진공 필터 | 예 |
무게 | 5.3 [kg] |
볼륨 흐름 | 2896 [l/min] |