모듈 및 셀
당사는 여러 산업을 포괄하는 독립형 셀과 고객의 생산 설비에 완벽하게 맞는 장착 준비가 완료된 모듈을 개발합니다. 최적화된 생산 속도와 최고의 품질 표준을 위한 정밀한 개별 솔루션.
기계 및 플랜트 엔지니어링 산업에서 시장 상황이 계속해서 더욱 빠르게 변화하므로 복잡한 시스템 절차, 빡빡한 일정, 높은 품질 요건과 필요성, 프로젝트 예산과 일정에 맞춰 프로젝트를 완수해야 합니다.
Zimmer는 신뢰할 수 있는 파트너로서 고객을 지원하는 것을 목표로 합니다. 여러 설비 제조업체와 통합업체의 핵심 역량은 대형 프로젝트의 처리와 통합 및 현장에서의 시운전에 있습니다. 소수의 업체만이 대형 프로젝트를 위한 기능적 어셈블리를 직접 개발하는 데 필요한 인력을 갖추고 있습니다. 이러한 어셈블리를 제공하는 뛰어난 공급업체가 없다면 대형 프로젝트의 처리는 거의 불가능합니다. 폭넓은 표준 구성 부품 포트폴리오와 매우 다양한 산업 분야에서의 경험을 갖춘 Zimmer Group은 설비 제조업체의 이상적인 파트너입니다.
Zimmer와 함께 원대한 목표를 이뤄 나가십시오. 오늘 Zimmer에 문의하여 바로 장착할 수 있는 Zimmer의 모듈 및 셀이 다음 프로젝트를 어떻게 도울 수 있는지 알아보십시오.
장점 한 눈에 보기:
- 빠른 설치 및 시운전
- 최고의 품질과 안정성
- 현저한 비용 절감
- 유연하고 조정 가능한 솔루션
- 프로젝트 리스크 최소화
- 프로젝트 관리 최적화
- 핵심 역량에 집중
고객의 성공을 위한 Zimmer의 솔루션:
1. 효율성 향상: 장착 준비가 완료된 Zimmer의 모듈 및 셀을 사용하면 더욱 빠르게 설치할 수 있습니다. 현장에서 테스트된 솔루션이 프로젝트를 빠르게 처리하고 시운전 시간을 단축합니다.
2. 품질 보증: Zimmer는 통제된 환경에서 생산하며 최고의 품질과 일관성을 보장합니다. 출고 전 다양한 테스트를 거쳐 현장에서의 오작동 위험을 최소화합니다.
3. 비용 대비 효과: 짧은 설치 시간과 해결할 오류가 감소하는 이점을 누려보십시오. Zimmer의 솔루션이 전체 프로젝트 비용을 크게 낮출 수 있도록 도와드립니다.
4. 유연성 및 조정 가능성: Zimmer의 모듈식 솔루션은 다양한 프로젝트와 특정 고객 요구 사항에 맞춰 조정할 수 있어 항상 최적의 솔루션을 이용할 수 있습니다.
5. 위험 최소화: Zimmer의 솔루션은 변수를 줄이고 현장에서 예측 불가한 현장에서의 문제를 최소화하여 지연 및 예기치 못한 과제를 마주할 위험을 줄입니다.
6. 더욱 간편해진 프로젝트 관리: 납품 시간과 사양을 명확하게 정의하여 고객의 프로젝트 관리를 최적화합니다. 이를 통해 중요한 부분에 집중할 수 있습니다.
7. 핵심 역량에 집중: Zimmer가 바로 장착할 수 있는 모듈의 제조와 납품을 담당하는 동안 고객은 자신의 자원을 핵심 역량에 집중하고 생산성을 향상시킬 수 있습니다.