전 세계적으로 디지털 전환이 진행되고 있습니다. 글로벌 시장에서의 유연성, 급변하는 시장 상황, 높아진 기대치, 세계 시장의 요구 사항, 계속해서 증가하는 비용 압박은 앞으로 스마트 팩토리의 디지털 서비스와 연결된 기계 및 시스템 구성을 통해서만 이루어질 수 있습니다.
Zimmer Group은 이 같은 추세에 발빠르게 대응하여 오늘날 광범위한 메카트로닉스 구성 부품 및 디지털 서비스 포트폴리오를 제공하고 있습니다.
digitalZ
Zimmer Group의 디지털 서비스
digitalZ는 품질, 시간, 생산성, 효율성 및 부가가치 개선을 지원하고, 복잡한 프로세스를 관리하며 제어 및 지속 가능성에 대한 투명성을 구현할 수 있는 기능을 제공합니다.
기계, 설비 엔지니어링 및 자동화의 미래
빠르고 유연한 솔루션은 자동화에 있어 점점 더 중요해지고 있습니다. 기계 및 설비 엔지니어링은 점점 더 소프트웨어 혁신에 의해 주도되고 있습니다. 여기서 웹 기반 서비스는 스마트 팩토리의 생산 안정성, 생산성 및 비용 절감을 계획하고 구현하는 데 도움이 됩니다.
그러나 디지털 서비스는 고객을 위한 부가 서비스일 뿐만 아니라 점점 더 증가하는 세계 시장의 요구사항을 충족하기 위해 당사 제품을 지속적으로 디지털화하고 기술적으로 발전시키는 것입니다.
당사는 모든 수준, 모든 기능 및 모든 장소에서의 디지털 혁신 전략을 구현해냅니다. 당사의 목표는 당사 제품과 서비스의 디지털 점유율을 뛰어난 수준으로 높이는 것입니다. Zimmer Group은 스스로를 디지털 혁신과 서비스형 제품(Product-as-a-Service)과 같은 새롭고 혁신적인 디지털 비즈니스 모델의 핵심이라고 생각합니다. 디지털 서비스는 새로운 성장 가능성을 열어주고, 복잡한 프로세스를 관리할 수 있도록 하며, 제어 및 지속 가능성에 대한 투명성을 증진시켜 특히 귀사의 시장 성공 가능성을 증대시킵니다. 당사는 디지털 혁신을 추진하고 설계하여 시장의 디지털화와 관련된 모든 주제를 위한 파트너입니다.