섬유 생산을 위한 효율성, 정밀성 및 유연성
Zimmer의 자동화 기술은 민감한 재질부터 견고한 자재까지 섬유 산업의 다양한 요구 사항을 위한 정밀하고 효율적인 솔루션을 제공합니다. Zimmer의 시스템은 정확한 위치 설정과 높은 반복 정확도로 일정하고 높은 품질을 제공하며 추가 작업을 최소화합니다. Zimmer의 유연하고 빠르게 전환할 수 있는 시스템 솔루션을 사용하면 귀사의 요건을 충족하는 효율적이고 지속적인 생산이 가능합니다. 견고하고 수명이 긴 구성 부품의 이점을 누리고 가동 정지 시간을 최소화하여 원활한 생산 절차를 보장하십시오. Zimmer의 혁신적인 자동화 솔루션이 고객의 섬유 생산에 어떻게 변혁을 일으킬 수 있는지 알아보십시오. 지금 Zimmer에 문의하여 자세하 알아보십시오!
이점:
- 매우 높은 정밀성, 정확한 위치 설정 및 반복 정확도
- 생산 시간 단축과 처리량 증가를 통한 효율성 향상
- 민감한 자재를 보호하는 핸들링
- 다양한 제품 및 설계에 맞춘 유연하고 빠른 전환
- 안정적이고 수명이 긴 구성 부품
- 연중무휴 중단 없는 생산
- 기존 생산 시스템으로의 간편하고 효율적인 통합
- 높은 안전 기준과 인체 공학적인 설계로 작업 중단 시간 최소화