탄성 종합체 부품
트랜스퍼 몰딩(TM)
Zimmer Group은 최첨단 생산 공정을 사용하여 엘라스토머 소재로 까다루운 공작물을 제조하며 특히 복잡한 구조의 공작물 생산에 주로 사용됩니다. 이 때 부품 유연성에는 한계가 없습니다. Zimmer는 나사 인서트와 같은 인서트 부품, 스프링 및 플라스틱이나 금속으로 된 모든 기타 부품 등 트랜스퍼 몰딩(TM, Transfer Moulding)이나 사출 트랜스퍼 몰딩(ITM, Injection Transfer Moulding)으로 만들 수 있는 모든 것을 공급합니다.
Zimmer의 노하우가 곧 고객의 이익이 됩니다
- 원스톱으로 제공하는 특수 실링 및 기본 실링
- NBR, 실리콘, EPDM, FPM, CR, TPU 또는 폴리우레탄과 같은 다양한 엘라스토머
- 기술적으로 가능한 모든 종류의 경도, 색상 또는 개선된 내성
- 매우 복잡한 구조도 매핑할 수 있습니다
- 단위 수량에 대한 유연성
- 부품 크기의 가변성
- 공정 기술적 구조 최적화를 위한 개발 및 컨설팅
- 설치, 조립 및 기능 테스트

홀 그리퍼용 멤브레인
자재: CR 클로로프렌 고무
벨로즈형 컵
자재: TPU 열가소성 엘라스토머
멤브레인
자재: NBR 니트릴 고무
트랜스퍼 몰딩 공정(TM)
엘라스토머 부품의 개별 및 소량 생산의 경우 Zimmer에서는 트랜스퍼 몰딩 공정을 사용합니다. 이 경우 가황되지 않은 고무 혼합물을 가열할 수 있는 몰드에 삽입합니다. 그런 다음 이 혼합물을 가교(가황)하여 완성된 엘라스토머 부품으로 만듭니다.
사출 트랜스퍼 몰딩 공정(ITM)
일반 TM 공정과 달리 엘라스토머 부품의 양산 시 가황되지 않은 고무 혼합물이에서 삽입되지 않고 자동으로 주입됩니다.
자재
니트릴 고무(NBR), 실리콘, 플루오로고무(FPM), 에틸렌 프로필렌 디엔 고무(EPDM) 및 폴리우레탄.
ZIMMER의 엘라스토머 기술의 장점:
- 원스톱으로 제공하는 특수 실링 및 기본 실링
- 매우 복잡한 구조도 매핑할 수 있습니다
- 단위 수량에 대한 유연성
- 부품 크기의 가변성
- 공정 기술적 구조 최적화를 위한 개발 및 컨설팅
- 설치, 조립 및 기능 테스트설치, 조립 및 기능 테스트