조선을 위한 자동화 기술
모든 산업에는 각각의 특수한 요건이 있으며 이에 맞는 제품이 필요합니다. Zimmer는 복잡한 자동화 과제 솔루션 전문가이며 고객의 기술적 요구 사항을 빠르고 효율적으로 맞춤형 솔루션으로 구현할 수 있습니다. 이 때 Zimmer는 산업별 기준 준수를 매우 중요하게 여깁니다.
Zimmer의 노하우를 이용하십시오. 지금 Zimmer에 문의하시면 도와드리겠습니다!
이점:
- 다양한 기술 분야 및 공정 기술을 한 지붕 아래 결합합니다
- 까다로운 환경을 위한 견고한 제품
- 자동화된 그리퍼, 최대 수 톤의 부품 중량 보정 및 고정
- 1개의 수량부터 이용할 수 있는 사용자 맞춤 솔루션
- 지속 가능하고 에너지 효율적인 생산 및 사용
- 고객의 요구에 맞춘 유연한 조정
- 자동화 구성 부품 및 시스템 분야에서 쌓아온 수 년간의 경험 및 광범위한 노하우