모터 스핀들
유지보수가 간단하고 안정성이 높은 작은 구조로 인해 Zimmer의 모터 스핀들은 최신 공작기계와 산업 로봇의 중요한 구성 요소가 되었습니다. 밀링 머신과 머시닝 센터 어느 것에 사용할 모터 스핀들을 찾고 있든 관계없이 여기에서 중저출력 범위의 공랭식 스핀들과 유체 냉각식 고성능 스핀들을 찾아볼 수 있습니다.
혁신적인 모터 스핀들 및 맞춤형 솔루션
Zimmer Group은 고품질 모터 스핀들 제조업체로, 그에 맞는 액세서리 및 주변 장치와 함께 생산의 정밀도와 성능을 극대화하는 데 필요한 모든 것을 제공합니다. Zimmer의 포트폴리오에는 다양한 표준 모터 스핀들뿐만 아니라 고객별 요구 사항에 완벽하게 부합하는 개별 고객 맞춤형 솔루션 개발도 포함됩니다. 최고의 기술 표준을 충족할 뿐만 아니라 고객의 사양분야의 효율성과 생산성을 크게 향상시키는 혁신적이고 유연한 솔루션을 개발할 수 있다는 것이 Zimmer의 큰 강점입니다. Zimmer는 업계에서 수십 년의 경험을 바탕으로 정밀도와 내구성이 뛰어난 고객 맞춤형 제품을 제공합니다. 아무리 복잡하거나 구체적인 요구사항이 있더라도 Zimmer가 고객의 성공을 위한 완벽한 솔루션을 함께 찾아드립니다!

특징
IO-Link를 통한 스마트 공정 제어 또는 진단, 온도, 속도 및 진동 센서, MQL 및 IKZ용 회전 관통부, 제어 가능한 연결
공구 인터페이스
HSK, ER 인터페이스 또는 샤프트 엔드가 있는 자동 또는 수동 툴체인저 모두 가능합니다.
교체 인터페이스
각 모터 스핀들을 로봇 플랜지에 연결하기 위한 표준화된 고정 또는 자동 교체 인터페이스입니다.
모터
동기식 또는 비동기식, 공랭식 또는 수랭식 등 다양한 모터 기술로 모든 애플리케이션을 위한 애플리케이션별 모터 설계.
1. 특징
IO-Link를 통한 스마트 공정 제어 또는 진단, 온도, 속도 및 진동 센서, MQL 및 IKZ용 회전 관통부, 제어 가능한 연결
2. 공구 인터페이스
HSK, ER 인터페이스 또는 샤프트 엔드가 있는 자동 또는 수동 툴체인저 모두 가능합니다.
3. 교체 인터페이스
각 모터 스핀들을 로봇 플랜지에 연결하기 위한 표준화된 고정 또는 자동 교체 인터페이스입니다.
4. 모터
동기식 또는 비동기식, 공랭식 또는 수랭식 등 다양한 모터 기술로 모든 애플리케이션을 위한 애플리케이션별 모터 설계.

Zimmer의 유연성이 장점입니다
고객별로 개발된 모터 스핀들을 Zimmer의 WWR 및 WPR 툴체인저와 같은 다양한 교체 시스템과 결합하면 완전히 새로운 잠재력이 열리고 생산 공정에서 조정 가능성이 극대화됩니다. 이를 통해 언제든지 변화하는 요건에 대응할 수 있어 효율성과 유연성이 향상됩니다.