자동 조립 작업
자동 조립 공정은 생산 설비에서 나날이 더 중요해집니다. 핸들링 기술, 로봇 공학, 산업용 통신, 클램핑 및 브레이킹 기술, 댐핑 기술, 기계 제조 및 시스템 기술 분야에서의 Zimmer의 표준화된 솔루션 및 고객 맞춤형 솔루션은 효율성 향상과 정밀한 제조 공정을 의미합니다. 혁신적인 자동화 기술 통합으로 Zimmer는 생산의 미래를 주도하고 고객의 공정에 매끄럽게 통합할 수 있는 지속 가능하며 비용을 절감하는 솔루션을 제공합니다. 이와 관련하여 Zimmer는 역동적인 산업 환경에서 높아지는 요건을 잘 파악하고 있습니다. Zimmer의 지능형 구성 부품을 사용하여 생산성을 높이고 반복적인 수동 작업 단계를 자동화하십시오.
관심이 생기셨습니까? 당사에 문의해 주시면, 자세히 상담해드리겠습니다!
이점:
- 고객의 사용 분야를 위한 맞춤형 솔루션
- 확장 가능한 지능형 자동화 기술
- 단일 기업 내의 다양한 기술을 포괄하는 전문성
- 제조 및 사용 시 에너지 효율적인 구성 부품
- 수십 년간 쌓아온 경험과 개발 지식
- 개발부터 구현과 애프터 세일즈 서비스까지 함께하는 자동화 파트너