컨베이어 기술 최적화
컨베이어 기술 분야를 위한 Zimmer의 자동화 기술이 어떻게 비용을 절감과 생산성 향상에 기여하는지 알아보십시오. Zimmer의 견고하고 유지보수 필요성이 적은 핸들링 기술, 로봇 공학, 산업용 통신, 클램핑 및 브레이킹 기술, 댐핑 기술 및 기계 제조 분야의 구성 부품은 기대 이상의 안정성을 제공합니다. Zimmer의 유연한 제품을 사용하면 기존 생산 환경에 원활하게 통합할 수 있으며 이러한 제품이 Industrie 4.0으로 나아갈 수 있도록 돕습니다. 지금 문의하여 Zimmer와 함께 생산 공정에 변혁을 불러오십시오. 혁신은 한 번의 상담으로 시작됩니다.
이점:
- 개별 필요에 맞는 맞춤형 솔루션
- 작업 비용을 절감하고 빠른 투자 비용 회수를 보장하는 고도의 자동화 시스템
- 빠른 운송 속도와 최고의 정밀도와 가공 품질
- 직원을 보호하고 작업 시간을 최소화하는 매우 엄격한 안전 기준 준수
- Industrie 4.0: 소프트웨어로 구성 부품의 개발, 시운전 및 제어 지원