시스템 구성 요소
Zimmer는 고객의 요구 사항에 맞춰 솔루션을 개발합니다.
특수 기계 제조 분야에서의 40년이 넘는 경험과 탁월한 최신 장비 시스템으로 Zimmer는 당사의 표준화된 구성 요소 솔루션에 맞춤형 시스템 구성 요소를 추가하는 데 특화되어 있습니다. 이로 인해 Zimmer는 기계 및 플랜트 엔지니어링 분야의 혁신적인 솔루션을 제공하는 선도적인 파트너가 되었습니다. Zimmer의 광범위한 포트폴리오는 Zimmer Group의 표준 구성 요소를 폭넓게 세분화 및 확장하여 당사 고객의 다양한 요구 사항을 충족합니다.
Zimmer는 특정한 용도를 위한 맞춤형 솔루션을 제공하며 매우 높은 품질과 안정성을 보장합니다. 최신 기술을 통합하여 자동화 분야에서 새로운 기준을 세우고 Zimmer의 고객이 공정을 더욱 효율적이고 미래 지향적으로 구성할 수 있도록 합니다.
Zimmer Group이 혁신적인 기술과 맞춤형 솔루션으로 자동화 기술 분야에서 어떻게 발전해 나가는지 알아보십시오.
고객의 성공을 위한 Zimmer의 솔루션:
- 조정 가능: 제품은 고객별 필요와 요구 사항에 특별하게 맞춰 제공됩니다.
- 구성 부품을 기존 시스템 및 공정에 원활하게 통합할 수 있습니다.
- 혁신적: 효율적이고 미래 지향적인 솔루션을 위한 최첨단 기술이 적용됩니다.
- 신뢰성: 정밀하고 수명이 긴 시스템 구성 요소로 Zimmer Group은 입증된 품질을 제공합니다.

표준 구성 부품
3-조 센트릭 그리퍼
맞춤형 시스템 구성 요소
3-조 센트릭 롱 스트로크 그리퍼
1. 표준 구성 부품
3-조 센트릭 그리퍼
2. 맞춤형 시스템 구성 요소
3-조 센트릭 롱 스트로크 그리퍼