화장품을 위한 자동화 솔루션

화장품 산업을 위한 Zimmer의 자동화 솔루션은 매우 높은 정밀성과 효율성을 제공하여 이 산업의 까다로운 요건을 충족합니다. 내용물의 정확한 정량 공급이든 멸균 충전이든 또는 유연한 포장이든 문제 없습니다. Zimmer의 혁신적인 시스템은 높은 제품 품질의 일정한 유지와 최대의 생산 속도를 보장합니다. Zimmer와 함게 화장품 생산의 미래를 만들어나갑시다.

질문이 있거나 화장품 산업 분야와 관련한 구체적인 요구 사항이 있습니까? 자세히 상담해드리겠습니다!

Zimmer에 문의하세요!

이점:

  • 내용물의 정밀한 정량 공급 및 충전
  • 매우 높은 위생 기준과 오염 방지를 통한 멸균 생산
  • 다양한 제품 형식에 맞춘 유연한 전환
  • 최소의 비용으로 최대의 생산 속도를 얻을 수 있어 높은 효율성
  • 일정하게 유지되는 제품 품질 및 일관성
  • 기존 생산 시스템으로의 간편하고 효율적인 통합
  • 모든 관련 안전 및 위생 기준 준수
  • Zimmer의 기술 사용으로 다운타임 최소화

구성 부품


당사에 문의하세요

개인 데이터
회사
연락처
메시지