플라스틱 산업을 위한 자동화 솔루션
정밀하고 효율적이며 미래지향적입니다. Zimmer의 목표는 당사의 기계 및 플랜트 엔지니어링 분야의 자동화 솔루션으로 귀사가 Industrie 4.0에 따른 안전하고 지속 가능한 생산할 수 있도록 하는 것입니다. 당사의 확장 가능한 고정밀 시스템으로 Zimmer는 제조 공정에 변혁을 불러오고 생산성을 향상시켜 경쟁력을 확보합니다. Zimmer의 안정적인 구성 부품과 맞춤형 솔루션 콘셉트야말로 원활한 생산 확대와 탁월한 투자 수익률을 향한 열쇠입니다. 지금 Zimmer에 연락해 주시면 자세히 상담해드리겠습니다!
이점:
- 향상된 생산성과 비용 절감을 통한 빠른 투자 비용 회수
- 고객의 개별 과제에 맞춘 맞춤형 구성 부품 및 시스템
- 유연한 모듈식 솔루션, 다양한 생산 조건에 맞춘 빠른 조정 가능
- 포괄적인 서비스 및 기술적 노하우