유리 산업을 위한 자동화 기술
Zimmer의 혁신적이고 견고한 자동화 솔루션으로 높은 온도와 민감한 자재를 핸들링할 때 발생하는 어려움을 극복하십시오. Zimmer의 구성 부품과 시스템은 최고의 정밀성과 최소의 불량품을 보장하여 중요한 업무에 집중할 수 있도록 해줍니다. 지속 가능하고 에너지 효율적인 생산 방식으로 완벽한 유리를 제조할 수 있습니다. 지능적인 네트워킹과 귀사를 위해 맞춤 제작된 투명하고 혁신적인 핸들링 기술, 로봇 공학, 산업용 통신, 클램핑 및 브레이킹 기술, 댐핑 기술 및 기계 제조 분야의 효율적인 자동화 구성 부품으로 Industrie 4.0에 따라 유리 가공을 최적화하십시오.
지금 Zimmer에 문의하십시오!
이점:
- 맞춤형 산업 솔루션: 개별적으로 조정 가능한 시스템은 고객의 요구에 맞게 정확하게 조정되었습니다
- 매우 높은 정밀성과 안정성으로 생산량을 높이고 비용을 절감하며 제품 품질을 향상시킵니다.
- 환경 친화적인 자동화 옵션이 에너지 소비량과 자원 소비량을 절감하고 산업의 지속 가능성에 기여합니다.
- 직관적인 소프트웨어와 인터페이스로 보완하여 계획부터 구현, 지속적인 유지보수까지 포괄적인 서비스를 제공합니다.
- 유연하고 확장 가능한 솔루션은 기업과 함께 성장하며 매우 효율적인 공정 최적화로 빠른 투자 비용 회수를 보장합니다.