로봇 제품 검색
완벽한 제품을 찾기 위한 간단한 단계:
당사의 로봇용 제품 포트폴리오에는 약 2,000개의 제품이 포함되어 있으며 모든 애플리케이션에 알맞은 이상적인 솔루션을 제공합니다. 귀하의 애플리케이션에 대한 정보를 입력하고 원하는 결과값을 장바구니에 추가하기만 하면 복잡한 절차 없이 적합한 구성 부품을 쉽고 빠르게 찾으실 수 있습니다. 이를 통해 귀사의 요구사항을 잘 파악할 수 있으며, 당사의 제품 전문가가 효과적인 솔루션을 제안하기 위해 신속히 연락할 것입니다.
장점
- 그리퍼와 액세서리를 쉽고 빠르게 선택할 수 있습니다. 가장 중요한 선택 기준들로 구성된 지능형 검색을 통해 매우 빠르게 합리적인 선택을 위한 제안을 얻을 수 있습니다.
- 명확한 개요는 필요한 모든 결과를 제공합니다. 액세서리를 포함한 다양한 그리퍼 중에서 사용자가 자신에게 맞는 모델을 아주 쉽게 선택할 수 있습니다. 제안된 제품에 대한 가장 중요한 데이터도 명확하게 표시됩니다.
- 필터를 사용한 고급 검색 기능을 제공합니다. 추가 필터 또는 특정 애플리케이션 데이터를 사용하여 검색 범위를 좁힐 수도 있습니다.
- 스마트 솔루션은 모바일로도 이용 가능합니다. 제품 검색기는 온라인용으로 따로 소프트웨어를 설치할 필요가 없습니다.