모바일 로봇 및 운송 시스템
고객의 생산을 위한 모바일 로봇 - 유연합니다. 효율적입니다. 미래지향적입니다.
Zimmer Group은 모바일 로봇 공학 분야의 새로운 기준을 세웁니다. Zimmer는 당사의 혁신적인 주요 제품인 Miles와 ZiMo로 고객의 생산 공정을 더욱 지능적이고 효율적으로 구성할 수 있는 두 가지 맞춤형 솔루션을 제공합니다. Zimmer의 자율 이동 로봇(AMR)인 Miles는 유연하고 안전한 내부 물류를 위해 설계되었으며 다양한 생산 환경에서 자재를 자율적으로 운송하는 데 적합합니다. ZiMo는 다양한 용도를 위한 Zimmer의 모바일 로봇으로 정밀하고 조정이 가능한 장점을 가지고 있습니다. 조립, 품질 검사 또는 고객별 과제 등에 모두 적합합니다.
함께 성장하는 모바일 로봇을 믿어보세요. 자동화의 미래가 다가옵니다.