ZTP3031-AR3-DL-SN

기술 데이터
최대 진공 레벨 | -92 [kPa] |
볼륨 흐름 | 341 [l/min] |
4bar에서 공기 소비량 | 152 [l/min] |
공기 제어 밸브 | 예 |
블로우 오프 제어 밸브 | 예 |
디지털 진공 스위치 | 예 |
소음기 | 예 |
최대 소음 수준. | 60 [dB] |
진공 필터 | 예 |
최대 작동 압력 | 7 [bar] |
무게 | 0.412 [kg] |
최대 진공 레벨 | -92 [kPa] |
볼륨 흐름 | 341 [l/min] |
4bar에서 공기 소비량 | 152 [l/min] |
공기 제어 밸브 | 예 |
블로우 오프 제어 밸브 | 예 |
디지털 진공 스위치 | 예 |
소음기 | 예 |
최대 소음 수준. | 60 [dB] |
진공 필터 | 예 |
최대 작동 압력 | 7 [bar] |
무게 | 0.412 [kg] |