ZSL03-BJ-L70-18F

잠금식 스프링 플런저
시리즈 ZSL

  • 진공 컵의 각도와 위치를 고정하는 잠금 시스템
  • 볼 조인트가 있는 통합 스프링 플런저
  • ZSC 시리즈와 결합 가능
기술 데이터
적합부터 Ø50 스마트 석션컵
진공 연결G1/8" 내부
스트로크70 [mm]
위치 유지를 위한 힘392.4 [N]
잠금 피스톤의 직경40 [mm]
볼 조인트
선회각21 [°]
무게0.77 [kg]