NJ6.5-E2-01

유도형 근접 스위치
시리즈 NJ

  • 비접촉식, 내마모성 그리고 단락 방지
  • ab 3 mm Ø부터 공급 가능
기술 데이터
연결부개방형 와이어 끝이 있는 케이블
연결부 종류케이블
전도체 단면의 전도체 개수3x0.14 [mm²]
설계 구조유도형 근접 스위치
설비 크기NJ
첨부 파일 의 길이28,7 [mm]
정격 동작 전압24 [V DC]
정격 동작 전류200 [mA]
정격 절연 전압250 [V AC]
정격 단락 전류100 [A]
정격 스위칭 거리 Sn1.50 [mm]
전원전압10 ... 30 [V DC]
최대전원전압30 [V DC]
최소전원전압10 [V DC]
작동 전압 표시아니오
작동 온도-40 ... +85 [°C]
최대 작동온도 +85 [°C]
최소 작동온도 -40 [°C]
고정 배치 시 최소 굽힘 반경3xØ
드래그 체인 사용 시 최소 굽힘 반경5xØ
설치 방식동일 평면으로 평행
전기 사양DC, 직류 전류
기능 표시창
하우징 재료스테인리스강
안전한 스위칭 거리 Sa1,20 [mm]
무게0.5 [kg]
기본 표준IEC 60947-5-2
이력 현상0.225 %
케이블 길이5 [m]
케이블-Ø D3 [mm]
단락 방지
최대 허용 하중.1 [μF]
최대 댐핑 무부하 전류.7 [mA]
최대 무부하 전류<25 [mA]
최대 비댐핑 무부하 전류.2 [mA]
실제 전환 간격 Sr1.5 [mm]
최대 잔여 파장.10 [%]
스위치 출력단PNP
스위치 주파수5000 [Hz]
스위치 기능상시 개방 접점(NO)
IEC 60529 준거 보호방식IP68
센서-Ø6.5 [mm]
Sommer Cadenas Deeplinkhttp://sommerautomatic.partcommunity.com/?info=sommer_automatic/sensoren_und_halter/induktive-sensoren/nj65-e2-01.prj&varset={BESTELLNUMMER=NJ6.5-E2-01}
전압 강하2,5 [V]
깊이30 [mm]
주변 온도-40 ... +85 [°C]
극성 반전 방지
활성 표면 재료PBT
케이블 외피 재료PUR
반복정밀도5,0 [%]
허용CE