Werktuigwisselaar
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
        • MOSAIC
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
  • ZUB-REF
  • AWPR5063-10-A
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
AWPR5063-10-A

Aflegstation
Serie WPR5000

toevoegen aan aanvraagmandje
aan vergelijking toevoegen
Technische gegevens
Compensatie X/Y-vlak +/-0.75 [mm]
BouwwijzeAflegstation
Fa_H1000 [N]
Fa_V1000 [N]
Gewicht2.1 [kg]
Mr140 [Nm]
Mx120 [Nm]
My140 [Nm]
Geschikt voorWPR5063L-00-A
Accessoires
Hoek-zwenk-schroefverbinding
WVM5
Inductieve naderingsschakelaar kabel 0,3 m - connector M8
NJR04-E2SK
Inductieve naderingsschakelaar kabel 0,3 m - connector M8
NJ3-E2SK
Trekontlasting
ZUB123084

Downloads

Pdf-gegevensblad
Downloaden
Onderdelenlijst
Downloaden
Montage- en bedieningsvoorschriften
Downloaden
CAD-gegevens downloaden
Downloaden