AWPR5080-10-A

Aflegstation
Serie WPR5000

Compensatie X/Y-vlak +/-0.75 [mm]
BouwwijzeAflegstation
Fa_H1000 [N]
Fa_V1000 [N]
Gewicht2.1 [kg]
Mr140 [Nm]
Mx120 [Nm]
My140 [Nm]
Geschikt voorWPR5080L-00-A
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Hoek-zwenk-schroefverbinding
Sensoren en energievoorziening
Details
Inductieve naderingsschakelaar kabel 0,3 m - connector M8
Accessoires
Details
Inductieve naderingsschakelaar kabel 0,3 m - connector M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Trekontlasting
Accessoires
Details