AWPR5100-10-A

Aflegstation
Serie WPR5000

Compensatie X/Y-vlak +/-0.75 [mm]
BouwwijzeAflegstation
Fa_H3000 [N]
Fa_V3000 [N]
Gewicht4 [kg]
Mr600 [Nm]
Mx500 [Nm]
My600 [Nm]
Geschikt voorWPR5100L-00-A
GoedkeuringenLABS / REACH / RoHS
Hoek-zwenk-schroefverbinding
Sensoren en energievoorziening
Details
Inductieve naderingsschakelaar kabel 0,3 m - connector M8
Accessoires
Details
Inductieve naderingsschakelaar kabel 0,3 m - connector M8
Sensoren en energievoorziening
Details
Trekontlasting
Accessoires
Details