• MOSAIC
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
  • ZUB-REF
  • AWPR5160-00-A
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
AWPR5160-00-A

Aflegstation
Serie WPR5000

toevoegen aan aanvraagmandje
aan vergelijking toevoegen
Technische gegevens
BouwwijzeAflegstation
Fa_H4500 [N]
Fa_V4500 [N]
Gewicht1.3 [kg]
Mr800 [Nm]
Mx750 [Nm]
My800 [Nm]
Geschikt voorWPR5160L-00-A
Accessoires
Inductieve naderingsschakelaar kabel 0,3 m - connector M8
NJR04-E2SK

Downloads

Pdf-gegevensblad
Downloaden
Montage- en bedieningsvoorschriften
Downloaden
CAD-gegevens downloaden
Downloaden