RG10-60

Externe grijpers
Serie RG
- Oppervlaktebescherming door rubberen noppen
Bescherm permanent het oppervlak van uw werkstuk en beperk zo afval tot een minimum - Veilig houden
Dankzij de hoge wrijvingscoëfficiënt wordt uw werkstuk zelfs bij hoge dynamiek stevig vastgehouden - directe aandrijving
De aansturing met slechts één pneumatische leiding vermindert de montage-inspanning en de obstakels
Uitrusting/opties
- IP67
- Onderhoudsvrij
Technische gegevens
Grijpdiameter min. | 10 [mm] |
Grijpdiameter max. | 58 [mm] |
Grijpkracht bij het sluiten | 1000 [N] |
Sluittijd | 0.1 [s] |
Openingstijd | 0.1 [s] |
Bedrijfsdruk min. | 1 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 3 [bar] |
Nominale bedrijfsdruk | 3 [bar] |
Bedrijfstemperatuur min. | 5 [°C] |
Bedrijfstemperatuur max. | +80 [°C] |
Cilindervolume per cyclus | 33 [cm³] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP67 |
Gewicht | 0.86 [kg] |
Opbouw in doorsnede

- Bevestiging en positionering
- Aandrijving
rechtstreeks via rubbermembraan - Energievoorziening
van verschillende zijden mogelijk - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating