SCH23-B

Naaldgrijpers
Serie SCH
- Traploze slaginstelling
Stel de naaldslag afzonderlijk en traploos in via directe slagverstelling - Platte uitvoering
Het compacte ontwerp bespaart kostbare installatieruimte in uw machine - Positiebepaling via magneetveldsensoren
Detectie van de eindposities geeft u snellere cyclustijden en een consistente besturing
Uitrusting/opties
- 5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- IP30
- Magneetveldsensor
Technische gegevens
Naaldslag instelbaar max. | 6 [mm] |
Aantal naalden | 4 [stuk] |
Naalddiameter | 3 [mm] |
Ingangstijd / uitgangstijd | 0.2 [s] |
Herhaalbaarheid +/- | 0.05 [mm] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 8 [bar] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfstemperatuur min. | 5 [°C] |
Bedrijfstemperatuur max. | +80 [°C] |
Cilindervolume per cyclus | 5 [cm³] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP30 |
Gewicht | 0.35 [kg] |
Accessoires
Opbouw in doorsnede

- Uitschuivende naalden
Grijpen door middel van insteken - Robuuste lichtgewichtbehuizing
Aluminiumlegering met harde coating - Slaginstelling
Door verschuiven in het langwerpige gat - Aandrijving
Twee dubbelwerkende pneumatische cilinders - Energievoorziening
- Bevestiging en positionering
- Sensorsleuf
Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren