LKE1505AS1

Klemelement
Serie LKE

  • Energie-efficiënt (bistabiel)
    Openen en sluiten door 24V stroomvoorziening
  • Geïntegreerde elektronica
    Digitale aansturing en statussignalen
  • Flexibele kabeluitgang
    Voor een maximaal gebruik van de installatieruimte
Uitrusting/opties
  • Geïntegreerde positiebepaling
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
Bosch Rexroth15R1622 (SNS)Variant tonen
Bosch Rexroth15R1623 (SLS)Variant tonen
Bosch Rexroth15R1631 (FNS)Variant tonen
Bosch Rexroth15R1632 (SNS)Variant tonen
Bosch Rexroth15R1651 (FNS)Variant tonen
Bosch Rexroth15R1653 (FLS)Variant tonen
Bosch Rexroth15R1661 (FKS)Variant tonen
Bosch Rexroth15R1662 (SKS)Variant tonen
Bosch Rexroth15R1665 (FKS)Variant tonen
Bosch Rexroth15R1666 (SKS)Variant tonen
Bosch Rexroth15R1621 (SNH)Variant tonen
Technische gegevens
Houdkracht600 [N]
Spanning24 [V]
Stroomopname max.1 [A]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming137.3
Afstroper-
Gewicht0.57 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Excentrisch tandwiel
    Krachtoverbrenging tussen motor en klemvinger
  3. Klemvinger
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Elektrische aandrijving
    Om de klemkracht op te wekken
  6. Glijblok
    Voor zwevende lagers
  7. Noodbediening
    Handmatige opening in geval van energie-uitval mogelijk
  8. Elektrische aansluitkabel
    Aansturing en stroomvoorziening
  9. Stelschroef
    Correctie railtolerantie