LKE1510BS1

Klemelement
Serie LKE

  • Energie-efficiënt (bistabiel)
    Openen en sluiten door 24V stroomvoorziening
  • Geïntegreerde elektronica
    Digitale aansturing en statussignalen
  • Flexibele kabeluitgang
    Voor een maximaal gebruik van de installatieruimte
Uitrusting/opties
  • Geïntegreerde positiebepaling
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
IKOLRX(MX)15LRXVariant tonen
IKOLRX(MX)15LRXCVariant tonen
IKOLRX(MX)15LRXGVariant tonen
IKOLRX(MX)15LRXSVariant tonen
IKOLRX(MX)15LRXSCVariant tonen
IKOLRX(MX)15LRXSGVariant tonen
IKOLRX(MX)15MXVariant tonen
IKOLRX(MX)15MXCVariant tonen
IKOLRX(MX)15MXGVariant tonen
IKOLRX(MX)15MXSVariant tonen
IKOLRX(MX)15MXSCVariant tonen
IKOLRX(MX)15MXSGVariant tonen
IKOLRX(MX)15LRXDVariant tonen
IKOLRX(MX)15LRXD..SLVariant tonen
IKOLRX(MX)15LRXDCVariant tonen
IKOLRX(MX)15LRXDC..SLVariant tonen
IKOLRX(MX)15LRXDGVariant tonen
IKOLRX(MX)15LRXDG..SLVariant tonen
IKOLRX(MX)15MXDVariant tonen
IKOLRX(MX)15MXDCVariant tonen
IKOLRX(MX)15MXDGVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht600 [N]
Spanning24 [V]
Stroomopname max.1 [A]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming1373
Afstroper-
Gewicht0.57 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Excentrisch tandwiel
    Krachtoverbrenging tussen motor en klemvinger
  3. Klemvinger
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Elektrische aandrijving
    Om de klemkracht op te wekken
  6. Glijblok
    Voor zwevende lagers
  7. Noodbediening
    Handmatige opening in geval van energie-uitval mogelijk
  8. Elektrische aansluitkabel
    Aansturing en stroomvoorziening
  9. Stelschroef
    Correctie railtolerantie