LKE2003BS1

Klemelement
Serie LKE

  • Energie-efficiënt (bistabiel)
    Openen en sluiten door 24V stroomvoorziening
  • Geïntegreerde elektronica
    Digitale aansturing en statussignalen
  • Flexibele kabeluitgang
    Voor een maximaal gebruik van de installatieruimte
Uitrusting/opties
  • Geïntegreerde positiebepaling
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
SchneebergerBM20BMW..AVariant tonen
SchneebergerBM20BMW..BVariant tonen
SchneebergerBM20BMW..CVariant tonen
SchneebergerBM20BMW..DVariant tonen
SchneebergerBM20BMW..NVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht600 [N]
Spanning24 [V]
Stroomopname max.1 [A]
Montagerichtingvan boven
Max. lengte klemming1373
Afstroper-
Gewicht0.63 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Excentrisch tandwiel
    Krachtoverbrenging tussen motor en klemvinger
  3. Klemvinger
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Behuizing
  5. Elektrische aandrijving
    Om de klemkracht op te wekken
  6. Glijblok
    Voor zwevende lagers
  7. Noodbediening
    Handmatige opening in geval van energie-uitval mogelijk
  8. Elektrische aansluitkabel
    Aansturing en stroomvoorziening
  9. Stelschroef
    Correctie railtolerantie