LKE3001AS1

Klemelement
Serie LKE
- Energie-efficiënt (bistabiel)
Openen en sluiten door 24V stroomvoorziening - Geïntegreerde elektronica
Digitale aansturing en statussignalen - Flexibele kabeluitgang
Voor een maximaal gebruik van de installatieruimte
Uitrusting/opties
- Geïntegreerde positiebepaling
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGH..CA | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGH..SA | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGW..CA | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGW..CC | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGW..SA | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | EGW..SC | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | QEH..CA | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | QEH..SA | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | QEW..CC | Variant tonen |
HIWIN | EG(QE) | 30 | QEW..SC | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGL..CA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGL..HA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..CA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..CC | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..HA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGW..HC | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..CA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..CC | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..HA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHW..HC | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGH..CA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 30 | HGH..HA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHH..CA | Variant tonen |
HIWIN | HG(QH) | 30 | QHH..HA | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWH..B | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWH..M | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWH..SL | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHS..B | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHS..M | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHS..SL | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHSG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHT..B | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHT..M | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHT..SL | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHTG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | MH | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHS | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHSG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHT | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHTG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHD..B | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHD..M | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHDG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | LWHY | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHD | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 30 | MHDG | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..A | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..AM | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..B | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..BM | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..C | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..CA | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..CAM | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..CB | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..CBM | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..HA | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..HAM | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..HB | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..HBM | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..LA | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..LAM | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..LB | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..LBM | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..LR | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..LRM | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..R | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..RM | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..YR | Variant tonen |
THK | HSR | 30 | HSR..YRM | Variant tonen |
THK | SHS | 30 | SHS..C | Variant tonen |
THK | SHS | 30 | SHS..LC | Variant tonen |
THK | SHS | 30 | SHS..LV | Variant tonen |
THK | SHS | 30 | SHS..V | Variant tonen |
THK | SHS | 30 | SHS..LR | Variant tonen |
THK | SHS | 30 | SHS..R | Variant tonen |
THK | SR | 30 | SR..SB | Variant tonen |
THK | SR | 30 | SR..SBM | Variant tonen |
THK | SR | 30 | SR..TB | Variant tonen |
THK | SR | 30 | SR..TBM | Variant tonen |
THK | SR | 30 | SR..V | Variant tonen |
THK | SR | 30 | SR..VM | Variant tonen |
THK | SR | 30 | SR..W | Variant tonen |
THK | SR | 30 | SR..WM | Variant tonen |
THK | SSR | 30 | SSR..XW | Variant tonen |
THK | SSR | 30 | SSR..XWM | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1100 [N] |
Spanning | 24 [V] |
Stroomopname max. | 1.5 [A] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 153.2 |
Afstroper | - |
Gewicht | 1.3 [kg] |
Opbouw in doorsnede

- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Excentrisch tandwiel
Krachtoverbrenging tussen motor en klemvinger - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Behuizing
- Elektrische aandrijving
Om de klemkracht op te wekken - Glijblok
Voor zwevende lagers - Noodbediening
Handmatige opening in geval van energie-uitval mogelijk - Elektrische aansluitkabel
Aansturing en stroomvoorziening - Stelschroef
Correctie railtolerantie