RBPS0800-A

Klemelement
Serie RBPS

  • Proceszekere positiebepaling
    Positiebepaling open/gesloten toestand (optioneel)
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    Tot 5 miljoen statische klemcycli
  • Veiligheidselement
    Veilig remmen bij energie-uitval
  • Eenvoudige toestandsbewaking
    De zuigerpositie opvragen met een magneetveldsensor
Technische gegevens
Houdkracht3500 [N]
Bedrijfsdruk min.5.5 [bar]
As-Ø8 [mm]
Montagerichtingvan voren
Houdmoment8 [Nm]
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroperja
Gewicht0.66 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en spantang
  2. Spantang voor klemmen en remmen
    Wordt tegen de ronde geleiding gedrukt
  3. Behuizing
  4. Pneumatische zuiger
    de ringzuiger beweegt de spie-overbrenging n de lengterichting
  5. Veerenergieopslag
    Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid
  6. Deksel
  7. Sensorsleuf (van grootte RBPS12)
    Montage en positionering van een magneetveldsensor (optioneel)