A110-15-028

Technische gegevens
Af te remmen massa50 [kg]
Demper Ø behuizing16 [mm]
Behuizingslengte demper147.1 [mm]
Demper Ø zuigerstang3 [mm]
Demper Verbinding behuizingVleugel
Demper Verbinding zuigerstangT-kop
VrijloopJa
Vrijloop Lengte15 [mm]
Demper Keerpunt50 [mm]
Demper Keerpunt Tolerantie+20/-20 [mm]
Demper Sluittijd2 [s]
Demper Sluittijd Tolerantie+0.5/-0.5 [s]
Demper Kleur behuizinggrijs RAL7016
Demper Dekselkleurgrijs RAL7035