A110-15-053
luchtdemper
Serie Adagio
Technische gegevens
| Af te remmen massa | 50 [kg] |
| Demper Ø behuizing | 16 [mm] |
| Behuizingslengte demper | 147.1 [mm] |
| Demper Ø zuigerstang | 3 [mm] |
| Demper Verbinding behuizing | Vleugel |
| Demper Verbinding zuigerstang | T-kop |
| Vrijloop | Ja |
| Vrijloop Lengte | 15 [mm] |
| Demper Keerpunt | 50 [mm] |
| Demper Keerpunt Tolerantie | +20/-20 [mm] |
| Demper Sluittijd | 2 [s] |
| Demper Sluittijd Tolerantie | +0.5/-0.5 [s] |
| Demper Kleur behuizing | grijs RAL7016 |
| Demper Dekselkleur | grijs RAL7035 |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden