A042-10-006
luchtdemper
Serie Calmo
Technische gegevens
| Af te remmen massa | 20 [kg] |
| Demper Ø behuizing | 10.4 [mm] |
| Behuizingslengte demper | 69.6 [mm] |
| Demper Ø zuigerstang | 1.5 [mm] |
| Demper Verbinding behuizing | zonder verbinding |
| Demper Verbinding zuigerstang | Magneetkop |
| Vrijloop | Ja |
| Vrijloop Lengte | 5 [mm] |
| Demper Keerpunt | 18 [mm] |
| Demper Keerpunt Tolerantie | +4/-4 [mm] |
| Demper Sluittijd | 1 [s] |
| Demper Sluittijd Tolerantie | +0.5/-0.5 [s] |
| Demper Kleur behuizing | grijs RAL7016 |
| Demper Dekselkleur | grijs RAL7035 |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden