A019-10-002

Technische gegevens
Af te remmen massa6 [kg]
Demper Ø behuizing9.9 [mm]
Behuizingslengte demper56 [mm]
Demper Ø zuigerstang1.5 [mm]
Demper Verbinding behuizingzonder verbinding
Demper Verbinding zuigerstangBumper
VrijloopJa
Vrijloop Lengte5 [mm]
Demper Keerpunt5 [mm]
Demper Keerpunt Tolerantie+2/-1.6 [mm]
Demper Sluittijd1 [s]
Demper Sluittijd Tolerantie+0.4/-0.3 [s]
Demper Kleur behuizinggrijs RAL7016
Demper Dekselkleurgrijs RAL7035