A035-09-019

luchtdemper
Serie Piccolo
Technische gegevens
Af te remmen massa | 15 [kg] |
Demper Ø behuizing | 9.2 [mm] |
Behuizingslengte demper | 68 [mm] |
Demper Ø zuigerstang | 4 [mm] |
Demper Verbinding behuizing | Bundel |
Demper Verbinding zuigerstang | Paddestoelkop |
Vrijloop | Ja |
Vrijloop Lengte | 5 [mm] |
Demper Keerpunt | 18 [mm] |
Demper Keerpunt Tolerantie | +5/-5 [mm] |
Demper Sluittijd | 0.9 [s] |
Demper Sluittijd Tolerantie | +0.4/-0.4 [s] |
Demper Kleur behuizing | grijs RAL7016 |
Demper Dekselkleur | grijs RAL7016 |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden