A050-10-012

luchtdemper
Serie Placido
Technische gegevens
Af te remmen massa | 25 [kg] |
Demper Ø behuizing | 10.4 [mm] |
Behuizingslengte demper | 95 [mm] |
Demper Ø zuigerstang | 3 [mm] |
Demper Verbinding behuizing | Raam |
Demper Verbinding zuigerstang | Kogelkop |
Vrijloop | Ja |
Vrijloop Lengte | 10 [mm] |
Demper Keerpunt | 23 [mm] |
Demper Keerpunt Tolerantie | +5/-5 [mm] |
Demper Sluittijd | 1.3 [s] |
Demper Sluittijd Tolerantie | +0.6/-0.5 [s] |
Demper Kleur behuizing | grijs RAL7016 |
Demper Dekselkleur | grijs RAL7035 |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden