F080-10-002

Vloeistofdemper
Serie Bullito

TechnologieDefined Comfort
Demper KarakteristiekLineair-constant
Demper Kracht45 [N]
Demper Tolerantie+10/-10 [N]
VrijloopNee
Demper veerretourNee
Demper Kleur behuizingStaal blank
Demper Dekselkleurzwart RAL9005
Demper Ø behuizing10 [mm]
Behuizingslengte demper140.7 [mm]
Demper Ø zuigerstang3 [mm]
Demper Verbinding behuizingzonder verbinding
Demper Verbinding zuigerstangKogelkop
ToepassingsomgevingStandaard